Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite | Panel Thickness Range | Befestigungsmethode | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1671 € - 0,2224 € | In Produktion |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||||||
0,3136 € - 0,3399 € | 498 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Zum Anpressen; Klebebefestigung
|
||||||
0,12 € - 0,1602 € | In Produktion |
0.197 in
5.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
Spreizanker
|
||||||
0,1311 € - 0,1575 € | In Produktion |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraubausführung
|
||||||
0,1507 € - 0,1811 € | In Produktion |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraubausführung
|
||||||
0,118 € - 0,1377 € | 9998 Auf Lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Screw
|
||||||
0,065 € - 0,0722 € | 606282 Auf Lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Screw
|
||||||
0,1482 € - 0,178 € | In Produktion |
0.205 in
5.2 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
|
Schraubausführung
|
||||||
0,3647 € - 0,3951 € | In Produktion |
|
0.510 in
13 mm
|
|
Screw
|
||||||
FTH-3-01-M | 0,1713 € - 0,1962 € | 14000 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Zum Anpressen; Klebebefestigung
|
|||||
0,181 € - 0,2086 € | 139942 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Zum Anpressen; Klebebefestigung
|
||||||
0,1153 € - 0,1616 € | 10539 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Zum Anpressen; Klebebefestigung
|
||||||
0,1236 € - 0,1602 € | 8948 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Zum Anpressen; Klebebefestigung
|
||||||
0,2846 € - 0,4891 € | 90202 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||||||
0,2432 € - 0,2777 € | 555 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
Zum Anpressen; Klebebefestigung
|
||||||
0,1507 € - 0,1811 € | 11177 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraubausführung
|
||||||
FTH-14R-19-M | 0,1704 € - 0,2047 € | 4396 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Schraubausführung
|
|||||
460337 | 0,065 € - 0,0758 € | 106786 Auf Lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Screw
|
|||||
0,0487 € - 0,0541 € | 58850 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Screw
|
||||||
0,1311 € - 0,1575 € | 11563 Auf Lager |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Schraubausführung
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.