Menü Suche

Kabelschellen ‒ Klebebefestigung, Einzelkabel

Auf Lager

Einzelkabel-Kabelschellen bieten eine sichere und dennoch einfache Befestigung und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Klebebefestigung ist eine sehr sichere und auch wieder lösbare Befestigung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,0985 € - 0,1374 € In Produktion
0,6674 € - 0,6674 € 38132 Auf Lager
Kabelclip Klebeband 3.0 mm PA Natur

089002300002

Preisbereich
0,1374 € - 0,0985 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Breite Unterteil
    3.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.6 mm
  • Montageart
    Schnappmontage
  • Adhesive Material
    Acrylkleber
Kabelschelle Klebeband 1.5 mm PPE/PS Weiß

SWC-0

Preisbereich
0,6674 € - 0,6674 €

Lagerbestände
38132 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.6 mm
  • Breite Unterteil
    9.5 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    0.8 - 1.5 mm
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Klemmenmaterial
    Noryl