Menü Suche

Sechskant-Gewindeeinsätze

Auf Lager

Kostengünstige Einsätze zur Verwendung in Selbstaufbaumöbeln, Schubladengriffen etc.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Kaufen
0,3841 € - 0,4007 € 557 Auf Lager
6.0 mm
M3
0,4504 € - 0,4684 € 24 Auf Lager
8.0 mm
M4
0,3827 € - 0,3993 € 1556 Auf Lager
5.0 mm
M3
0,4172 € - 0,4352 € In Produktion
5.0 mm
M4
0,3896 € - 0,4076 € In Produktion
8.0 mm
M3
0,4546 € - 0,4739 € In Produktion
10.0 mm
M4
0,4145 € - 0,4311 € 36 Auf Lager
4.0 mm
M4
Sechskant-Gewindeinsatz M3 6.0 mm (L) (DIA) PC

192100200022

Preisbereich
0,4007 € - 0,3841 €

Lagerbestände
557 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PC
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskant-Gewindeinsatz M4 8.0 mm (L) (DIA) PC

192100700022

Preisbereich
0,4684 € - 0,4504 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PC
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskant-Gewindeinsatz M3 5.0 mm (L) (DIA) PC

192100100022

Preisbereich
0,3993 € - 0,3827 €

Lagerbestände
1556 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PC
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskant-Gewindeinsatz M4 5.0 mm (L) (DIA) PC

192100600022

Preisbereich
0,4352 € - 0,4172 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PC
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskant-Gewindeinsatz M3 8.0 mm (L) (DIA) PC

192100300022

Preisbereich
0,4076 € - 0,3896 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PC
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskant-Gewindeinsatz M4 10.0 mm (L) (DIA) PC

192100800022

Preisbereich
0,4739 € - 0,4546 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PC
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskant-Gewindeinsatz M4 4.0 mm (L) (DIA) PC

192100500022

Preisbereich
0,4311 € - 0,4145 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gesamtlänge
    4.0 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PC
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat