Schraubnieten sind Befestigungen, die sich schnell lösen lassen, und sie eignen sich für Sicherheitsplatten und Komponenten, die schnell ausgetauscht werden müssen. Sie können einfach installiert, festgezogen, gelöst und mit einem Kreuzkopfschraubendreher entfernt werden.
Zum Sortiment gehören Schraubnieten; aus Nylon 6/6 gefertigt und in Schwarz oder Naturfarben erhältlich; sie haben eine Schlitzbetätigung für eine einfache Montage oder Demontage. Sie sind aufgrund ihrer guten elektrischen Isoliereigenschaften ideal für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Baugruppen. Installieren Sie den Verschluss, indem Sie den Kopf nach unten gerichtet in die Anwendung schrauben. Wir haben auch Schraubnieten, die aus naturfarbenem, nach UL94 V-2 eingestuftem Nylon 6/6 hergestellt sind. Wenn der Stift in die Niete eingeschraubt wird, erweitert sich die Tülle – und befestigt die Niete dadurch an ihrem Platz. Diese Nieten können wiederverwendet werden - was sie zu einer wirtschaftlichen Wahl macht.
Darüber hinaus ist eine Reihe von Ankernieten in unserem Schraubangebot enthalten. Diese Schraubnieten haben einen Körper aus modifiziertem PA (Nylon) und verfügen über einen Stift aus verzinktem Stahl oder Acetal. Hochfeste, zweiteilige Nieten, die vielseitig, kostengünstig und vibrationsfest sind. Sie entwickeln eine hohe Auszugskraft, sind korrosionsbeständig und ideal für die thermische und elektrische Isolierung. Sie können für massive oder hohle Materialien verwendet werden, einschließlich Holz, Beton, Gips, Metall, Kunststoff, Fliesenblock oder Mörtel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Mindestplattenstärke | Nietenkopfform | Ausführung | Bohrungsdurchmesser | Kopfdurchmesser | Ankerlänge | Antriebstyp | Kaufen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2224 € - 0,3095 € | 5931 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Flachrund
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
0,2666 € - 0,3703 € | 1684 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Flachrund
|
4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
0,1962 € - 0,2694 € | 5197 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Flachrund
|
3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
0,2293 € - 0,3178 € | 6809 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Flachrund
|
3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
0,1768 € - 0,2445 € | 7579 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Flachrund
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
0,2128 € - 0,2943 € | 5893 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Flachrund
|
3
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
0,2003 € - 0,2666 € | 50424 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Flachrund
|
7
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
0,2473 € - 0,3426 € | 2361 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Flachrund
|
3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
0,1962 € - 0,2694 € | 21306 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Flachrund
|
3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
0,2293 € - 0,3178 € | 29644 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Flachrund
|
3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
USR-1131 | 0,4601 € - 0,4684 € | In Produktion |
0.059 in
1.5 mm
|
Rund
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2418 € - 0,2777 € | In Produktion |
0.126 in
3.2 mm
|
Flachrund
|
3
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
0,3855 € - 0,4159 € | 52702 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Rund
|
3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
0,1238 € - 0,1492 € | 15998 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Flachrundkopf
|
5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
0,4346 € - 0,6278 € | 3859 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Flachrundkopf
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Mit Schlitz
|
|||
0,2163 € - 0,2671 € | 1000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Rund
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mit Schlitz
|
|||
0,2657 € - 0,328 € | 1000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Flachrund
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Mit Schlitz
|
|||
0,3836 € - 0,554 € | In Produktion |
0.252 in
6.4 mm
|
Flachrundkopf
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mit Schlitz
|
|||
0,4735 € - 0,6841 € | 2442 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Rund
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Mit Schlitz
|
|||
0,2364 € - 0,2919 € | 1944 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Flachrund
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mit Schlitz
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.