Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Anzahl der Schlitze | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5061 € - 1,5061 € | 570 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
0,2238 € - 0,2722 € | In Produktion |
0.941 in
23.9 mm
|
4
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||||||
2,9846 € - 2,9846 € | In Produktion |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
2,4319 € - 2,4319 € | 2 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||||||
0,8097 € - 0,8774 € | 450 Auf Lager |
2.874 in
73.0 mm
|
24
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||
0,1727 € - 0,1975 € | 2763 Auf Lager |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||||||
0,1157 € - 0,1323 € | 62 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||||||
3,0675 € - 3,0675 € | In Produktion |
2.878 in
73.1 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
2,2108 € - 2,2108 € | 38 Auf Lager |
3.409 in
86.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||||
2,501 € - 2,501 € | 300 Auf Lager |
3.409 in
86.6 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||||
0,1478 € - 0,1796 € | 3784 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
2,6668 € - 2,6668 € | 200 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
2,9293 € - 2,9293 € | 900 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||||||
2,7359 € - 2,7359 € | 14000 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
0,1297 € - 0,1478 € | 562 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||||||
0,1602 € - 0,1837 € | 3637 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||||||
3,261 € - 3,261 € | 692 Auf Lager |
2.862 in
72.7 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
1,6028 € - 1,6028 € | 398 Auf Lager |
3.409 in
86.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||||
0,1478 € - 0,1796 € | In Produktion |
0.992 in
25.2 mm
|
5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||||||
EFA04-63-001 | 2,7773 € - 2,7773 € | 1430 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.