Menü Suche

Leiterplatten-Abstandhalter - transparent, eckiges Loch

Auf Lager

Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Wenn die Schäfte auseinander spreizen, stellt die angezogene Schraube eine sichere Verriegelung dar, und sie wird zum Sichern schwerer Leiterplatten-Komponenten empfohlen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Compatible Thread Sizes Quadratgröße Maximum Panel Thickness Abstandhalterlänge Kaufen
0,591 € - 0,6566 € 10959 Auf Lager
7.9 mm
12.7 mm
0,3617 € - 0,4019 € 2000 Auf Lager
7.9 mm
8.0 mm
0,2771 € - 0,3078 € 995 Auf Lager
7.9 mm
4.8 mm
0,2844 € - 0,316 € In Produktion
7.9 mm
6.4 mm
Abstandhalter-Mutter 12.7 mm (L) PC Transparent

SN-500

Preisbereich
0,6566 € - 0,591 €

Lagerbestände
10959 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Kopfform
    Rund
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube erforderlich
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
Abstandhalter-Mutter 8.0 mm (L) PC Transparent

SN-312

Preisbereich
0,4019 € - 0,3617 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Kopfform
    Rund
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube erforderlich
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
Abstandhalter-Mutter 4.8 mm (L) PC Transparent

SN-187

Preisbereich
0,3078 € - 0,2771 €

Lagerbestände
995 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Kopfform
    Rund
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube erforderlich
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
Abstandhalter-Mutter 6.4 mm (L) PC Transparent

SN-250

Preisbereich
0,316 € - 0,2844 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Kopfform
    Rund
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube erforderlich
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8