Lochwandhaken eignen sich ideal für das Aufhängen von Komponenten an Karton-, Point of Purchase-Displays und freistehenden Displays. Erhältlich mit einem oder zwei Haken und in verschiedenen Hängelängen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Stiftkonfiguration | Display vorne | Farbe | Material | Hängelänge | Befestigungsmethode | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1147 € - 0,1274 € | 5800 Auf Lager |
Einstufig
|
None
|
Black
|
PA
|
3.465 in
88.0 mm
|
Stab-in
|
||||
0,1022 € - 0,1135 € | 2350 Auf Lager |
Einstufig
|
None
|
Weiß
|
PA
|
4.685 in
119.0 mm
|
Pappschlitz
|
||||
0,0849 € - 0,0943 € | In Produktion |
Einstufig
|
None
|
Weiß
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Pappschlitz
|
||||
0,1663 € - 0,1848 € | 5187 Auf Lager |
Einstufig
|
None
|
Weiß
|
PA
|
8.465 in
215.0 mm
|
Stab-in
|
||||
0,1184 € - 0,1316 € | In Produktion |
Einstufig
|
None
|
Weiß
|
PA
|
7.756 in
197.0 mm
|
Pappschlitz
|
||||
0,0957 € - 0,1063 € | 15758 Auf Lager |
Einstufig
|
None
|
Weiß
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pappschlitz
|
||||
0,2194 € - 0,3413 € | In Produktion |
Doppelstift
|
None
|
Weiß
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Stab-in
|
||||
0,3602 € - 0,5603 € | In Produktion |
Doppelstift
|
None
|
Weiß
|
PA
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stab-in
|
||||
0,4373 € - 0,6802 € | In Produktion |
Doppelstift
|
None
|
Weiß
|
PA
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stab-in
|
||||
496811 | 0,3422 € - 0,5323 € | In Produktion |
Doppelstift
|
None
|
Weiß
|
PA
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stab-in
|
|||
0,1139 € - 0,1265 € | 775 Auf Lager |
Einstufig
|
None
|
Weiß
|
PA
|
5.512 in
140.0 mm
|
Stab-in
|
||||
0,0953 € - 0,1059 € | 20771 Auf Lager |
Einstufig
|
None
|
Weiß
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Stab-in
|
||||
0,2373 € - 0,2637 € | In Produktion |
Doppelstift
|
None
|
Weiß
|
PA
|
6.102 in
155.0 mm
|
Stab-in
|
||||
0,5131 € - 0,5701 € | 19721 Auf Lager |
Doppelstift
|
None
|
Weiß
|
PA
|
8.15 in
207.0 mm
|
Stab-in
|
||||
0,0983 € - 0,1092 € | 26936 Auf Lager |
Einstufig
|
None
|
Black
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Stab-in
|
||||
0,1251 € - 0,139 € | In Produktion |
Einstufig
|
None
|
Weiß
|
PA
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pappschlitz
|
||||
0,3153 € - 0,3503 € | In Produktion |
Einstufig
|
Label
|
Weiß
|
ABS
|
3.465 in
88.0 mm
|
Pappschlitz
|
||||
0,1475 € - 0,1639 € | 19035 Auf Lager |
Einstufig
|
None
|
Weiß
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Stab-in
|
||||
0,2488 € - 0,387 € | In Produktion |
Doppelstift
|
None
|
Weiß
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stab-in
|
||||
0,2731 € - 0,4249 € | In Produktion |
Doppelstift
|
None
|
Black
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stab-in
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.