S-förmige freihängende Haken ermöglichen das Aufhängen von Print- und Marketingmaterialien mit Display-Clips, Saughalterungen und anderen Befestigungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Drahtdurchmesser | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1191 € - 0,1395 € | 5130 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||||
0,1185 € - 0,1185 € | 185 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||||
0,1879 € - 0,1879 € | 9000 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
496869 | 0,1358 € - 0,2959 € | 5000 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.