Menü Suche

LWL-Spleißkassette - Einzelteile

Auf Lager

Die LWL-Spleißkassetten können beliebig gestapelt werden, und eine LWL-Führung zwischen den Kassetten ist durch Schlitze entlang einer der langen Seiten der Kassette möglich. Farbcodierte Scharniere zeigen an, von welcher Seite die Kassette zu öffnen ist. Oberteil, Kassette und Scharnierteile werden separat oder als Set angeboten. Flammbeständigkeit: UL94 V0 und UL94 HB.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Gesamtbreite Gesamthöhe Typ Kaufen
8,2768 € - 8,2768 € 262 Auf Lager
170.0 mm
Black
103.5 mm
5.0 mm
Spleißkassetten-Deckel
4,6427 € - 4,6427 € 35 Auf Lager
132.0 mm
Black
82.0 mm
6.6 mm
Spleißkassette mit Standard LWL-Lagerung
1,0045 € - 1,0874 € 31869 Auf Lager
Grün
Scharnierteil
11,3582 € - 11,3582 € 2450 Auf Lager
170.0 mm
Black
103.5 mm
10.0 mm
Spleißkassette mit Standard LWL-Lagerung
1,0045 € - 1,0874 € 11972 Auf Lager
Rot
Scharnierteil
11,2062 € - 11,2062 € 979 Auf Lager
170.0 mm
Black
103.5 mm
10.0 mm
Spleißkassette mit Standard LWL-Lagerung
Spleiß-Kassette 170.0 mm (L) Schwarz

OFST-1-L

Preisbereich
8,2768 € - 8,2768 €

Lagerbestände
262 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Typ
    Spleißkassetten-Deckel
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    103.5 mm
Spleiß-Kassette 132.0 mm (L) Schwarz

EFA04-25-001

Preisbereich
4,6427 € - 4,6427 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Typ
    Spleißkassette mit Standard LWL-Lagerung
  • Gesamthöhe
    6.6 mm
Scharnierteil Grün PP;TPE

OFSTH-1-GRN

Preisbereich
1,0874 € - 1,0045 €

Lagerbestände
31869 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Scharnierteil
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Verpackungsmenge
    20
Spleiß-Kassette 170.0 mm (L) Schwarz

OFST-1-M

Preisbereich
11,3582 € - 11,3582 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Typ
    Spleißkassette mit Standard LWL-Lagerung
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Scharnierteil Rot PP;TPE

OFSTH-1-RED

Preisbereich
1,0874 € - 1,0045 €

Lagerbestände
11972 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Scharnierteil
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Verpackungsmenge
    20
Spleiß-Kassette 170.0 mm (L) Schwarz

OFST-1-P

Preisbereich
11,2062 € - 11,2062 €

Lagerbestände
979 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Typ
    Spleißkassette mit Standard LWL-Lagerung
  • Gesamthöhe
    10.0 mm