LWL-Spleißschutz für Glasfasern und Bändchenfasern bietet hohen Schutz für Glasfaserkabel. Es sind zwei Typen erhältlich, die beide aus Innen- und Außenschläuchen bestehen. Typ 1 umfasst eine Edelstahlstange, und Typ 2 verwendet eine Keramikstange. Transparente Optik.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Schlauchhüllenlänge | Stangendurchmesser | Innendurchmesser Rohr | Wiederhergestellter Durchmesser | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2349 € - 0,2666 € | In Produktion |
2.402 in
61.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||
1,8654 € - 1,8654 € | In Produktion |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|
||||||
3,6064 € - 3,6064 € | In Produktion |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
4,1177 € - 4,1177 € | In Produktion |
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
3,6064 € - 3,6064 € | 98 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
1262145 | 4,1177 € - 4,1177 € | In Produktion |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
3,6064 € - 3,6064 € | In Produktion |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
4,1177 € - 4,1177 € | In Produktion |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||
3,6064 € - 3,6064 € | In Produktion |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
0,3661 € - 0,409 € | 72 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.