Menü Suche

Maskierungsband - Hochtemperatur

Auf Lager

Unsere Hochtemperatur-Maskierungsprodukte werden als Endlosrolle geliefert und haben einen Temperaturbereich von 80C bis 260C. Sie lassen sich sauber entfernen, sodass keine unschönen Kleberückstände zurückbleiben. Diese Klebebänder sind universell einsetzbar und eignen sich für die meisten Anwendungen im Niedrigtemperaturbereich sowie für eine Vielzahl von Hochtemperaturanwendungen, die deinen Projektanforderungen entsprechen.

Das Sortiment umfasst Polyesterbänder mit einer Höchsttemperatur von bis zu 180C. Die dünnere blaue Version wird in einer Bandstärke von 25 Mikrometer geliefert und ist ideal für gebogene Anwendungen. Die dickere grüne Version wird in einer Bandstärke von 38 Mikrometern geliefert und kann für die Pulverbeschichtung und Eloxierung verwendet werden.

Unser Hochleistungs-Polyimid-Band ist optimal für die Elektrobeschichtung (E-Beschichtung) geeignet. Das braune Rollenband hat eine Höchsttemperatur von bis zu 260C und ist chemikalien- und abriebfest.

Unser Sortiment umfasst ein Eze-Wickelband aus Silikonkautschuk mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von bis zu 204 C. Dieses Band ist selbstvulkanisierend und vernetzt sich selbständig, um eine homogene Masse zu bilden, die eine hervorragende Abdichtung bietet. Ideal für unregelmäßig geformte Objekte.

Probieren Sie doch einmal unser Glasfasergewebeband mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von bis zu 250 C. Dieses Band ist lösungsmittel- und abriebfest und das dicht gewebte Material hat eine hervorragende Reißfestigkeit. Eine ideale Wahl für Hochdruckanwendungen, wie z. B. Sandstrahlen.

Wir bieten auch eine Reihe von Papierabdeckbändern an, deren Temperaturbereich von 80 C bis 180 C reicht. Diese sind eine gute Wahl für Lackieranwendungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Betriebstemperatur Gesamtlänge Farbe Material Gesamtbreite Kaufen
25 Auf Lager
180 °C
66.0 m
Blau
Polyester
25.0 mm
4 Auf Lager
180 °C
66.0 m
Blau
Polyester
50.0 mm
In Produktion
250 °C
50.0 m
Weiß
Glasfasergewebe
25.0 mm
70 Auf Lager
135 °C
50.0 m
Weiß
Krepppapier
25.0 mm
In Produktion
180 °C
66.0 m
Grün
Polyester
250.0 mm
12 Auf Lager
180 °C
66.0 m
Grün
Polyester
75.0 mm
In Produktion
180 °C
66.0 m
Blau
Polyester
12.0 mm
1 Auf Lager
260 °C
33.0 m
Braun
PA
50.0 mm
3 Auf Lager
80 °C
50.0 m
Weiß
Krepppapier
25.0 mm
In Produktion
180 °C
66.0 m
Grün
Polyester
40.0 mm
1 Auf Lager
180 °C
66.0 m
Grün
Polyester
18.0 mm
8 Auf Lager
260 °C
33.0 m
Braun
PA
25.0 mm
In Produktion
180 °C
66.0 m
Grün
Polyester
30.0 mm
5 Auf Lager
180 °C
66.0 m
Grün
Polyester
12.0 mm
87 Auf Lager
180 °C
66.0 m
Grün
Polyester
25.0 mm
77 Auf Lager
204 °C
10.9 m
Rot
Silikonkautschuk
25.4 mm
30 Auf Lager
260 °C
33.0 m
Braun
PA
12.0 mm
44 Auf Lager
250 °C
50.0 m
Weiß
Glasfasergewebe
12.0 mm
8 Auf Lager
120 °C
50.0 m
Weiß
Krepppapier
25.0 mm
In Produktion
180 °C
66.0 m
Grün
Polyester
100.0 mm
  • von 2
Maskierungsband 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) Blau

151/25


Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Hauptmaterial
    Polyester
Maskierungsband 180 °C 50.0 mm (W) 66.0 m (L) Blau

151/50


Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Hauptmaterial
    Polyester
Maskierungsband 250 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Weiß

600/25


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 m
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    7019699085
  • Hauptmaterial
    Glasfasergewebe
Maskierungsband 135 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Weiß

900/25


Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 m
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    4811419000
  • Hauptmaterial
    Krepppapier
Maskierungsband 180 °C 250.0 mm (W) 66.0 m (L) Grün

330/250


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtbreite
    250.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Hauptmaterial
    Polyester
Maskierungsband 180 °C 75.0 mm (W) 66.0 m (L) Grün

100/75


Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtbreite
    75.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Hauptmaterial
    Polyester
Maskierungsband 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) Blau

151/12


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Hauptmaterial
    Polyester
Maskierungsband 260 °C 50.0 mm (W) 33.0 m (L) Braun

200/50


Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Farbe
    Braun
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Hauptmaterial
    Polyimid
Maskierungsband 80 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Weiß

400/25


Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 m
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    4811419000
  • Hauptmaterial
    Krepppapier
Maskierungsband 180 °C 40.0 mm (W) 66.0 m (L) Grün

100/40


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Hauptmaterial
    Polyester
Maskierungsband 180 °C 18.0 mm (W) 66.0 m (L) Grün

100/18


Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Hauptmaterial
    Polyester
Maskierungsband 260 °C 25.0 mm (W) 33.0 m (L) Braun

200/25


Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Farbe
    Braun
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Hauptmaterial
    Polyimid
Maskierungsband 180 °C 30.0 mm (W) 66.0 m (L) Grün

100/30


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Hauptmaterial
    Polyester
Maskierungsband 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) Grün

100/12


Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Hauptmaterial
    Polyester
Maskierungsband 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) Grün

100/25


Lagerbestände
87 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Zolltarifnummer
    3919108090
  • Hauptmaterial
    Polyester
Maskierungsband 204 °C 25.4 mm (W) 10.9 m (L) Rot

800/1


Lagerbestände
77 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    10.9 m
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Farbe
    Rot
  • Zolltarifnummer
    3919101990
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
Maskierungsband 260 °C 12.0 mm (W) 33.0 m (L) Braun

200/12


Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Braun
  • Zolltarifnummer
    3919108090
  • Hauptmaterial
    Polyimid
Maskierungsband 250 °C 12.0 mm (W) 50.0 m (L) Weiß

600/12


Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 m
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    7019699085
  • Hauptmaterial
    Glasfasergewebe
Maskierungsband 120 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Weiß

500/25


Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 m
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    4811419000
  • Hauptmaterial
    Krepppapier
Maskierungsband 180 °C 100.0 mm (W) 66.0 m (L) Grün

100/100


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtbreite
    100.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Hauptmaterial
    Polyester
Maskierungsband 180 °C 50.0 mm (W) 66.0 m (L) Grün

100/50


Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Zolltarifnummer
    3919108090
  • Hauptmaterial
    Polyester