Menü Suche

Chrombeschichtete Rechteckeinsätze

Auf Lager

Chrombeschichtete Rechteckeinsätze und rechteckige Chromeinsätze bieten zwei verschiedene verchromte Abschlussoptionen. Verchromte Einsätze sind gerippt zur einfachen Montage und für einen festen Sitz und das verchromte Oberteil bietet eine verbesserte ästhetische Optik. Sie eignen sich für Wanddicken von 1,0 bis 2,0 mm. Die Chromeinsätze bieten einen ebenso ordentlichen Abschluss und haben eine Hochglanz-Chrom-Beschichtung. Sie sind sowohl mit einer Chrom- als auch mit einer dunklen Chrombeschichtung erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
19 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kopfbreite Farbe Material Kopflänge Kompatibles Manometer Kaufen
0,619 € - 1,0475 € 2164 Auf Lager
30.0 mm
Chrom
PE
30.0 mm
1.0-2.0
1,0404 € - 2,4258 € In Produktion
10.0 mm
Silbern
ABS
40.0 mm
1,9483 € - 4,5267 € 409 Auf Lager
20.0 mm
Silbern
ABS
60.0 mm
1,1233 € - 1,2477 € In Produktion
15.0 mm
Black
ABS
35.0 mm
1,3417 € - 3,5111 € 237 Auf Lager
20.0 mm
Silbern
ABS
30.0 mm
0,5236 € - 0,8879 € 1590 Auf Lager
20.0 mm
Chrom
PE
20.0 mm
1.0-2.0
0,7212 € - 1,7816 € In Produktion
15.0 mm
Silbern
ABS
20.0 mm
0,9852 € - 2,5912 € 600 Auf Lager
20.0 mm
Silbern
ABS
40.0 mm
0,8801 € - 1,0363 € In Produktion
15.0 mm
Black
ABS
20.0 mm
1,1468 € - 3,0178 € 6700 Auf Lager
10.0 mm
Silbern
ABS
20.0 mm
0,5637 € - 0,9401 € In Produktion
20.0 mm
Chrom
PE
20.0 mm
1.0-2.0
0,9257 € - 1,9441 € In Produktion
15.0 mm
Silbern
ABS
35.0 mm
1,9206 € - 4,0334 € In Produktion
30.0 mm
Silbern
ABS
50.0 mm
0,8587 € - 1,011 € In Produktion
15.0 mm
Black
ABS
20.0 mm
1,6719 € - 3,5111 € In Produktion
20.0 mm
Silbern
ABS
30.0 mm
0,7613 € - 1,2709 € 1000 Auf Lager
40.0 mm
Chrom
PE
40.0 mm
1.0-2.0
0,9852 € - 2,5912 € 16 Auf Lager
20.0 mm
Silbern
ABS
40.0 mm
2,3075 € - 4,8458 € 100 Auf Lager
20.0 mm
Silbern
ABS
80.0 mm
1,4232 € - 1,4923 € 1798 Auf Lager
10.0 mm
Black
ABS
40.0 mm
Rohreinsatz Rechteckig 30.0 mm 1.0-2.0 Chrom

460968

Preisbereich
1,0475 € - 0,619 €

Lagerbestände
2164 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Farbe
    Chrom
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Mit Rippen versehene Spitze 40.0 mm 1.5 mm ABS Silbern

499130

Preisbereich
2,4258 € - 1,0404 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Oberfläche
    Chrom
  • Farbe
    Silbern
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Mit Rippen versehene Spitze 60.0 mm 1.5 mm ABS Silbern

499134

Preisbereich
4,5267 € - 1,9483 €

Lagerbestände
409 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Oberfläche
    Chrom
  • Farbe
    Silbern
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Mit Rippen versehene Spitze 35.0 mm 1.5 mm ABS Schwarz

499138

Preisbereich
1,2477 € - 1,1233 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Oberfläche
    Chrom
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Mit Rippen versehene Spitze 30.0 mm 1.5 mm ABS Silbern

499201

Preisbereich
3,5111 € - 1,3417 €

Lagerbestände
237 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Oberfläche
    Chrom
  • Farbe
    Silbern
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Rohreinsatz Rechteckig 20.0 mm 1.0-2.0 Chrom

460966

Preisbereich
0,8879 € - 0,5236 €

Lagerbestände
1590 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Farbe
    Chrom
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Mit Rippen versehene Spitze 20.0 mm 1.5 mm ABS Silbern

499128

Preisbereich
1,7816 € - 0,7212 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Oberfläche
    Chrom
  • Farbe
    Silbern
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Mit Rippen versehene Spitze 40.0 mm 1.5 mm ABS Silbern

499132

Preisbereich
2,5912 € - 0,9852 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Oberfläche
    Chrom
  • Farbe
    Silbern
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Mit Rippen versehene Spitze 20.0 mm 1.2 mm ABS Schwarz

499136

Preisbereich
1,0363 € - 0,8801 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Oberfläche
    Chrom
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Mit Rippen versehene Spitze 20.0 mm 1.0 mm ABS Silbern

499199

Preisbereich
3,0178 € - 1,1468 €

Lagerbestände
6700 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Oberfläche
    Chrom
  • Farbe
    Silbern
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Rohreinsatz Rechteckig 20.0 mm 1.0-2.0 Chrom

460967

Preisbereich
0,9401 € - 0,5637 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Farbe
    Chrom
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Mit Rippen versehene Spitze 35.0 mm 1.5 mm ABS Silbern

499129

Preisbereich
1,9441 € - 0,9257 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Oberfläche
    Chrom
  • Farbe
    Silbern
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Mit Rippen versehene Spitze 50.0 mm 1.5 mm ABS Silbern

499133

Preisbereich
4,0334 € - 1,9206 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Oberfläche
    Chrom
  • Farbe
    Silbern
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Mit Rippen versehene Spitze 20.0 mm 1.5 mm ABS Schwarz

499137

Preisbereich
1,011 € - 0,8587 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Oberfläche
    Chrom
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Mit Rippen versehene Spitze 30.0 mm 1.2 mm ABS Silbern

499200

Preisbereich
3,5111 € - 1,6719 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Oberfläche
    Chrom
  • Farbe
    Silbern
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Rohreinsatz Rechteckig 40.0 mm 1.0-2.0 Chrom

460969

Preisbereich
1,2709 € - 0,7613 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Farbe
    Chrom
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Mit Rippen versehene Spitze 40.0 mm 1.2 mm ABS Silbern

499131

Preisbereich
2,5912 € - 0,9852 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Oberfläche
    Chrom
  • Farbe
    Silbern
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Mit Rippen versehene Spitze 80.0 mm 2.0 mm ABS Silbern

499135

Preisbereich
4,8458 € - 2,3075 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Oberfläche
    Chrom
  • Farbe
    Silbern
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Mit Rippen versehene Spitze 40.0 mm 1.5 mm ABS Schwarz

499139

Preisbereich
1,4923 € - 1,4232 €

Lagerbestände
1798 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Oberfläche
    Chrom
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein