Menü Suche

Nivellierfüße für Maschinen

Auf Lager

Nivellierfüße für Maschinen - Verchromt, sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Nutzen Sie diese Nivellierfüße für Büromöbel, Regale, POS-Displays, Aktenschränke und kleine Maschinen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
29,961 € - 33,2994 € 11 Auf Lager
M10
100.0 mm
50.0 mm
47,4559 € - 49,9492 € 16 Auf Lager
M16
100.0 mm
75.0 mm
103,6627 € - 103,6627 € 28 Auf Lager
M24
150.0 mm
100.0 mm
99,8843 € - 99,8843 € 4 Auf Lager
M20
150.0 mm
100.0 mm
38,0465 € - 38,0465 € 8 Auf Lager
M12
100.0 mm
50.0 mm
56,4851 € - 59,4573 € In Produktion
M16
100.0 mm
100.0 mm
90,6875 € - 90,6875 € 20 Auf Lager
M20
150.0 mm
75.0 mm
32,1162 € - 35,6659 € 6 Auf Lager
M12
100.0 mm
50.0 mm
53,513 € - 53,513 € In Produktion
M16
150.0 mm
75.0 mm
66,5848 € - 66,5848 € 8 Auf Lager
M16
150.0 mm
75.0 mm
135,9306 € - 135,9306 € 12 Auf Lager
M24
150.0 mm
100.0 mm
29,4385 € - 29,4385 € 3 Auf Lager
M10
50.0 mm
50.0 mm
36,9168 € - 38,87 € In Produktion
M16
100.0 mm
50.0 mm
88,0098 € - 88,0098 € 8 Auf Lager
M20
150.0 mm
100.0 mm
75,3683 € - 75,3683 € 9 Auf Lager
M16
150.0 mm
100.0 mm
Vibrationsdämpfende Füße 50.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

493706

Preisbereich
33,2994 € - 29,961 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Vibrationsdämpfende Füße 75.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

493710

Preisbereich
49,9492 € - 47,4559 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Vibrationsdämpfende Füße 100.0 mm M24 150.0 mm Schwarz

493714

Preisbereich
103,6627 € - 103,6627 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Vibrationsdämpfende Füße 100.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

493718

Preisbereich
99,8843 € - 99,8843 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Vibrationsdämpfende Füße 50.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

493708

Preisbereich
38,0465 € - 38,0465 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Vibrationsdämpfende Füße 100.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

493712

Preisbereich
59,4573 € - 56,4851 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Vibrationsdämpfende Füße 75.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

493716

Preisbereich
90,6875 € - 90,6875 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Vibrationsdämpfende Füße 50.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

493707

Preisbereich
35,6659 € - 32,1162 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Vibrationsdämpfende Füße 75.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

493711

Preisbereich
53,513 € - 53,513 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Vibrationsdämpfende Füße 75.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

493715

Preisbereich
66,5848 € - 66,5848 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Vibrationsdämpfende Füße 100.0 mm M24 150.0 mm Schwarz

493719

Preisbereich
135,9306 € - 135,9306 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Vibrationsdämpfende Füße 50.0 mm M10 50.0 mm Schwarz

493705

Preisbereich
29,4385 € - 29,4385 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Vibrationsdämpfende Füße 50.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

493709

Preisbereich
38,87 € - 36,9168 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Vibrationsdämpfende Füße 100.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

493713

Preisbereich
88,0098 € - 88,0098 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Vibrationsdämpfende Füße 100.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

493717

Preisbereich
75,3683 € - 75,3683 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black