Adapter mit Gelenk für Kühlmittelschläuche sind für Kühlmittelschlauchsysteme von 1/4 Zoll und 1/2 Zoll geeignet. Sie verfügen über zehn Segmente und können mit einem Gewindeverbindungsstück, erhältlich für eine Reihe von Gewindegrößen. verbunden werden. Das Material ist Acetal, es bietet eine starre Oberfläche, die Druck standhält.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Schlauchinnendurchmesser | Kaufen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1372 € - 1,1372 € | 757 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
0,6922 € - 0,771 € | 545 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.