Menü Suche

One-Touch-Befestigung mit Kugelsperrbolzen

Auf Lager

One-Touch-Befestigungen mit Kugelsperrbolzen sind ideal für Anwendungen, die schnelle und wiederholte Änderungen bei Werkzeugen oder Positionierung erfordern, mit nur einer einzigen Handbewegung. Sie sind strapazierfähig und bieten eine sichere und robuste Befestigungslösung.

Sie bestehen aus drei Teilen: einem Gehäuse, einer Feder und einem Kugellager. Die Feder hält das Kugellager an seinem Platz und wenn Druck ausgeübt wird, trennt es sich vom Gehäuse und gibt die Befestigung frei. Das Kugellager sichert die Befestigung, wenn es zurück in das Gehäuse gedrückt wird.

Sie kommen weithin in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Sie sind temperaturbeständig bis zu 180 C und können für Anwendungen wie Antriebsriemen oder Maschinenabdeckungen verwendet werden.

  • Material: Gehäuse und Drucktaste aus Stahl, vernickelt.
  • Kugel aus Edelstahl.
  • Ringspule aus Edelstahl.
  • O-Ring aus Fluorkautschuk.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
17 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Tastentyp d2 Material h1 d3 d1 -0.05|-0.10 m Kaufen
43,0425 € - 57,39 € In Produktion
T-Griff
18.0
Stahl
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
52,0125 € - 69,35 € In Produktion
T-Griff
18.0
Edelstahl
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
52,0125 € - 69,35 € In Produktion
Drucktaste
16.0
Edelstahl
39.4
32.0
10.0
M12 x 1.5
43,0425 € - 57,39 € 21 Auf Lager
T-Griff
18.0
Stahl
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
36,78 € - 49,04 € In Produktion
Drucktaste
12.0
Edelstahl
22.0
25.0
6.0
M8 x 1.25
52,0125 € - 69,35 € In Produktion
T-Griff
18.0
Edelstahl
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
65,4675 € - 87,29 € 7 Auf Lager
T-Griff
14.0
Edelstahl
24.5
25.0
6.0
M2 x 0.4
68,1525 € - 90,87 € In Produktion
T-Griff
18.0
Edelstahl
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
68,1525 € - 90,87 € In Produktion
T-Griff
18.0
Edelstahl
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
40,35 € - 53,80 € In Produktion
Drucktaste
16.0
Edelstahl
34.4
35.0
10.0
M12 x 1.5
51,1125 € - 68,15 € In Produktion
Drucktaste
12.0
Edelstahl
26.0
23.0
6.0
M8 x 1.25
35,8725 € - 47,83 € In Produktion
Vertiefte Taste
16.0
Stahl
34.5
35.0
10.0
M12 x 1.5
40,35 € - 53,80 € In Produktion
T-Griff
14.0
Stahl
24.5
25.0
6.0
M2 x 0.4
34,9725 € - 46,63 € In Produktion
Vertiefte Taste
12.0
Stahl
22.0
25.0
6.0
M8 x 1.25
26,9025 € - 35,87 € In Produktion
Drucktaste
12.0
Stahl
22.0
12.0
6.0
M8 x 1.25
28,71 € - 38,28 € 27 Auf Lager
Drucktaste
16.0
Stahl
34.4
16.0
10.0
M12 x 1.5
49,3275 € - 65,77 € In Produktion
T-Griff
14.0
Edelstahl
24.5
25.0
6.0
M2 x 0.4
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M3 x 0.5 31.0 Stahl

20190316

Preisbereich
57,39 € - 43,0425 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • Für einfache Plattenstärke
    12-20
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M3 x 0.5 31.0 Edelstahl

20190644

Preisbereich
69,35 € - 52,0125 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • Für einfache Plattenstärke
    6-14
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M12 x 1.5 39.4 Edelstahl

20190200

Preisbereich
69,35 € - 52,0125 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    Drucktaste
  • Für einfache Plattenstärke
    6-16
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M3 x 0.5 31.0 Stahl

20190309

Preisbereich
57,39 € - 43,0425 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • Für einfache Plattenstärke
    6-14
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M8 x 1.25 22.0 Edelstahl

20190620

Preisbereich
49,04 € - 36,78 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    Drucktaste
  • Für einfache Plattenstärke
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M3 x 0.5 31.0 Edelstahl

20190651

Preisbereich
69,35 € - 52,0125 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • Für einfache Plattenstärke
    12-20
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M2 x 0.4 24.5 Edelstahl

20190668

Preisbereich
87,29 € - 65,4675 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • Für einfache Plattenstärke
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M3 x 0.5 31.0 Edelstahl

20190682

Preisbereich
90,87 € - 68,1525 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • Für einfache Plattenstärke
    12-20
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M3 x 0.5 31.0 Edelstahl

20190675

Preisbereich
90,87 € - 68,1525 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • Für einfache Plattenstärke
    3-14
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M12 x 1.5 34.4 Edelstahl

20191931

Preisbereich
53,80 € - 40,35 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    Drucktaste
  • Für einfache Plattenstärke
    6-16
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M8 x 1.25 26.0 Edelstahl

20190194

Preisbereich
68,15 € - 51,1125 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    Drucktaste
  • Für einfache Plattenstärke
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    23.0
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M12 x 1.5 34.5 Stahl

20190187

Preisbereich
47,83 € - 35,8725 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    Vertiefte Taste
  • Für einfache Plattenstärke
    6-16
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M2 x 0.4 24.5 Stahl

20190293

Preisbereich
53,80 € - 40,35 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • Für einfache Plattenstärke
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M8 x 1.25 22.0 Stahl

20190170

Preisbereich
46,63 € - 34,9725 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    Vertiefte Taste
  • Für einfache Plattenstärke
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M8 x 1.25 22.0 Stahl

20190606

Preisbereich
35,87 € - 26,9025 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    Drucktaste
  • Für einfache Plattenstärke
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    12.0
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M12 x 1.5 34.4 Stahl

20190217

Preisbereich
38,28 € - 28,71 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Tastentyp
    Drucktaste
  • Für einfache Plattenstärke
    6-16
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    16.0
One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M2 x 0.4 24.5 Edelstahl

20190637

Preisbereich
65,77 € - 49,3275 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    T-Griff
  • Für einfache Plattenstärke
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0