Menü Suche

Pilzknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe in Pilzform verleihen Produkten ein ästhetisches attraktives Aussehen. Diese geformten Kunststoffknäufe eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. Werkzeugmaschinen, Spann- und Befestigungsvorrichtungen. Das Pilzdesign bietet einen angenehmen Griff.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Einsatz-Material Oberfläche Kaufen
5,756 € - 8,9539 € In Produktion
50.0 mm
M12
Messing
Matt
4,8712 € - 5,4124 € 2 Auf Lager
51.6 mm
M6
Messing
Kein Finish
6,0801 € - 6,7557 € 4 Auf Lager
51.6 mm
M8
Messing
Kein Finish
4,1626 € - 4,6251 € 48 Auf Lager
51.6 mm
M12
Messing
Kein Finish
3,9585 € - 4,3984 € 3 Auf Lager
51.6 mm
M10
Messing
Kein Finish
Kugelknopf 50.0 mm M12 PP Schwarz

1219149

Preisbereich
8,9539 € - 5,756 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Knopfhöhe
    64.0 mm
  • Bolzendurchmesser
    37.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Pilzknopf 51.6 mm M6 Phenolharz Schwarz

MLO-1

Preisbereich
5,4124 € - 4,8712 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    51.6 mm
  • Knopfhöhe
    38.1 mm
  • Bolzendurchmesser
    19.1 mm
  • Gewindelänge
    11.0 mm
Pilzknopf 51.6 mm M8 Phenolharz Schwarz

MLO-2

Preisbereich
6,7557 € - 6,0801 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    51.6 mm
  • Knopfhöhe
    38.1 mm
  • Bolzendurchmesser
    19.1 mm
  • Gewindelänge
    11.0 mm
Pilzknopf 51.6 mm M12 Phenolharz Schwarz

MLO-4

Preisbereich
4,6251 € - 4,1626 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Knopfdurchmesser
    51.6 mm
  • Knopfhöhe
    38.1 mm
  • Bolzendurchmesser
    19.1 mm
  • Gewindelänge
    17.0 mm
Pilzknopf 51.6 mm M10 Phenolharz Schwarz

MLO-3

Preisbereich
4,3984 € - 3,9585 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    51.6 mm
  • Knopfhöhe
    38.1 mm
  • Bolzendurchmesser
    19.1 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm