Menü Suche

Kugelrollen – mittlere Belastung

Auf Lager

Große lasttragende Kugel, die auf vielen kleinen Kugeln aufliegt, welche in einer Halbkugel eingefasst sind. Typische Anwendungen dieser Kugelrollen für mittlere Belastung: Fracht- und Gepäckabfertigung, Fließbänder, Maschinenbeladung, Schiebetürsysteme, Maschinentische. Sie haben einen großen Stützbereich, größere Stabilität und eine gebohrte Lochbefestigung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kugeldurchmesser Gesamtdurchmesser Kugelbreite Kopfhöhe Durchmesser Gesamthöhe Kaufen
5,0258 € - 6,7403 € 3 Auf Lager
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
6,0598 € - 17,0407 € 40 Auf Lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
62.7 mm
10,1825 € - 28,6394 € 156 Auf Lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
20,1295 € - 26,9615 € In Produktion
7.9 mm
15.0 mm
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
11,6222 € - 32,7071 € 40 Auf Lager
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
15,3916 € - 43,3164 € In Produktion
12.7 mm
20.6 mm
12.7 mm
3.5 mm
20.6 mm
19.6 mm
5,0258 € - 6,7403 € 1 Auf Lager
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
6,1775 € - 17,3705 € In Produktion
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
18,5982 € - 24,9197 € In Produktion
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
23,624 € - 66,4862 € In Produktion
39.7 mm
55.5 mm
25.4 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
16,4255 € - 46,2298 € 109 Auf Lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
5,0258 € - 14,1548 € In Produktion
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
6,3608 € - 17,9202 € 40 Auf Lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
6,3608 € - 17,9202 € 238 Auf Lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
15,3261 € - 43,124 € 53 Auf Lager
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
46,9208 € - 132,0105 € 50 Auf Lager
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
6,5571 € - 18,4424 € In Produktion
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
6.3 mm
32.1 mm
32.5 mm
11,74 € - 33,037 € 150 Auf Lager
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
5,0258 € - 6,7403 € 49 Auf Lager
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
6,3608 € - 17,9202 € 40 Auf Lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
  • von 2
Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

550977

Preisbereich
6,7403 € - 5,0258 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    19.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    10.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    20.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    32.1 mm
  • Kopfhöhe
    30.2 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

550981

Preisbereich
17,0407 € - 6,0598 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    25.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    55.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    39.7 mm
  • Kopfhöhe
    39.7 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

550985

Preisbereich
28,6394 € - 10,1825 €

Lagerbestände
156 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    25.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    55.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    38.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
Kugelrolle 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

550997

Preisbereich
26,9615 € - 20,1295 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    7.9 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    15.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.5 mm
  • Gesamthöhe
    20.5 mm
Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

551025

Preisbereich
32,7071 € - 11,6222 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    19.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    10.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    25.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    32.1 mm
  • Kopfhöhe
    30.2 mm
Kugelrolle 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

551046

Preisbereich
43,3164 € - 15,3916 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    12.7 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    35.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    35.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    20.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

550979

Preisbereich
6,7403 € - 5,0258 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    19.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    10.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    20.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    32.1 mm
  • Kopfhöhe
    30.2 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

550987

Preisbereich
17,3705 € - 6,1775 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    25.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    55.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    44.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
Kugelrolle 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

551023

Preisbereich
24,9197 € - 18,5982 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    39.7 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    60.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    140.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    55.5 mm
  • Kopfhöhe
    54.8 mm
Kugelrolle 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

551044

Preisbereich
66,4862 € - 23,624 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    39.7 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    60.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    140.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    69.0 mm
  • Kopfhöhe
    11.9 mm
Kugelrolle 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zink

551055

Preisbereich
46,2298 € - 16,4255 €

Lagerbestände
109 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    10.0 kg
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

550976

Preisbereich
14,1548 € - 5,0258 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    19.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    10.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    20.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    32.1 mm
  • Kopfhöhe
    30.2 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

550980

Preisbereich
17,9202 € - 6,3608 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    25.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    55.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    39.7 mm
  • Kopfhöhe
    39.7 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

550984

Preisbereich
17,9202 € - 6,3608 €

Lagerbestände
238 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    25.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    55.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    39.7 mm
  • Kopfhöhe
    39.7 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

550988

Preisbereich
43,124 € - 15,3261 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    25.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    55.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    44.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
Kugelrolle 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

551024

Preisbereich
132,0105 € - 46,9208 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    39.7 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    60.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    140.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    55.5 mm
  • Kopfhöhe
    54.8 mm
Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

551045

Preisbereich
18,4424 € - 6,5571 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    19.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    10.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    25.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    38.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
Kugelrolle 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

551056

Preisbereich
33,037 € - 11,74 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    10.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    25.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    44.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

550978

Preisbereich
6,7403 € - 5,0258 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    19.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    10.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    20.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    32.1 mm
  • Kopfhöhe
    30.2 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

550982

Preisbereich
17,9202 € - 6,3608 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    25.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    55.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    39.7 mm
  • Kopfhöhe
    39.7 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

550986

Preisbereich
63,2705 € - 22,4853 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    25.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    55.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    38.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

551022

Preisbereich
43,4263 € - 15,4308 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    25.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    55.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    39.7 mm
  • Kopfhöhe
    39.7 mm
Kugelrolle 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

551043

Preisbereich
142,9496 € - 50,808 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    39.7 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    60.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    140.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    69.0 mm
  • Kopfhöhe
    11.9 mm
Kugelrolle 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

551047

Preisbereich
128,9048 € - 45,8083 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    250.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    250. kg
  • Korpusdurchmesser
    44.5 mm
  • Kopfhöhe
    5.6 mm