Menü Suche

Rohrendkappen

Auf Lager

Diese Rohrendkappen bieten idealen Schutz von Schläuchen, Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen. Die Rohrendkappen dienen dem gleichen Zweck wie die Schrumpfendkappen, schrumpfen jedoch nicht, wenn sie während des Anwendungsverfahrens erhitzt werden. Sie sind UV- und wetterbeständig, was sie für Außenanwendungen ideal macht.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Kaufen
0,4352 € - 0,9285 € In Produktion
75.5 mm
0,3274 € - 0,7051 € 34 Auf Lager
53.5 mm
0,3772 € - 0,8502 € In Produktion
63.0 mm
0,4656 € - 0,9923 € In Produktion
82.0 mm
0,3081 € - 0,6587 € 2928 Auf Lager
50.3 mm
0,438 € - 0,9256 € 1000 Auf Lager
72.5 mm
0,3772 € - 0,9662 € 25 Auf Lager
57.0 mm
0,0674 € - 0,1453 € In Produktion
8.9 mm
0,2183 € - 0,4671 € In Produktion
41.2 mm
0,1173 € - 0,2521 € In Produktion
28.5 mm
0,4325 € - 0,9227 € 1748 Auf Lager
69.8 mm
0,0898 € - 0,1955 € 2260 Auf Lager
22.1 mm
0,2915 € - 0,708 € 4850 Auf Lager
39.5 mm
0,7323 € - 1,7816 € 10 Auf Lager
70.0 mm
0,1326 € - 0,2823 € 5188 Auf Lager
31.7 mm
0,3468 € - 0,3647 € 128 Auf Lager
57.0 mm
0,1989 € - 0,4207 € 4612 Auf Lager
38.0 mm
0,2943 € - 0,6325 € 675 Auf Lager
47.0 mm
0,4366 € - 0,9314 € 16 Auf Lager
79.4 mm
0,5361 € - 1,1432 € In Produktion
85.0 mm
  • von 2
Runde Endkappe 75.5 mm 12.3 mm LDPE Rot

10217

Preisbereich
0,9285 € - 0,4352 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    75.5 mm
  • Innenhöhe
    12.3 mm
Runde Endkappe 53.5 mm 12.3 mm LDPE Rot

10539

Preisbereich
0,7051 € - 0,3274 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    53.5 mm
  • Innenhöhe
    12.3 mm
Runde Endkappe 63.0 mm 12.6 mm LDPE Rot

10711

Preisbereich
0,8502 € - 0,3772 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    63.0 mm
  • Innenhöhe
    12.6 mm
Runde Endkappe 82.0 mm 12.3 mm LDPE Rot

11045

Preisbereich
0,9923 € - 0,4656 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    82.0 mm
  • Innenhöhe
    12.3 mm
Runde Endkappe 50.3 mm 11.7 mm LDPE Rot

11130

Preisbereich
0,6587 € - 0,3081 €

Lagerbestände
2928 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    50.3 mm
  • Innenhöhe
    11.7 mm
Runde Endkappe 72.5 mm 12.6 mm LDPE Rot

12310

Preisbereich
0,9256 € - 0,438 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    72.5 mm
  • Innenhöhe
    12.6 mm
Runde Endkappe 57.0 mm 44.0 mm LDPE Rot

12554

Preisbereich
0,9662 € - 0,3772 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    57.0 mm
  • Innenhöhe
    44.0 mm
Runde Endkappe 8.9 mm 8.0 mm PVC Rot

15504

Preisbereich
0,1453 € - 0,0674 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    8.9 mm
  • Innenhöhe
    8.0 mm
Round End Cap 41.2 mm 12.8 mm LDPE Red

10297

Preisbereich
0,4671 € - 0,2183 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    41.2 mm
  • Innenhöhe
    12.8 mm
Runde Endkappe 28.5 mm 13.3 mm LDPE Rot

10541

Preisbereich
0,2521 € - 0,1173 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    28.5 mm
  • Innenhöhe
    13.3 mm
Runde Endkappe 69.8 mm 12.1 mm LDPE Rot

10856

Preisbereich
0,9227 € - 0,4325 €

Lagerbestände
1748 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    69.8 mm
  • Innenhöhe
    12.1 mm
Runde Endkappe 22.1 mm 11.0 mm LDPE Rot

11308

Preisbereich
0,1955 € - 0,0898 €

Lagerbestände
2260 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    22.1 mm
  • Innenhöhe
    11.0 mm
Runde Endkappe 39.5 mm 43.0 mm LDPE Rot

12532

Preisbereich
0,708 € - 0,2915 €

Lagerbestände
4850 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    39.5 mm
  • Innenhöhe
    43.0 mm
Runde Endkappe 70.0 mm 47.0 mm LDPE Rot

12556

Preisbereich
1,7816 € - 0,7323 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    70.0 mm
  • Innenhöhe
    47.0 mm
Runde Endkappe 31.7 mm 12.8 mm LDPE Rot

10192

Preisbereich
0,2823 € - 0,1326 €

Lagerbestände
5188 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    31.7 mm
  • Innenhöhe
    12.8 mm
Runde Endkappe 57.0 mm 12.5 mm LDPE Rot

10402

Preisbereich
0,3647 € - 0,3468 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    57.0 mm
  • Innenhöhe
    12.5 mm
Runde Endkappe 38.0 mm 12.2 mm LDPE Rot

10594

Preisbereich
0,4207 € - 0,1989 €

Lagerbestände
4612 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    38.0 mm
  • Innenhöhe
    12.2 mm
Runde Endkappe 47.0 mm 12.4 mm LDPE Rot

10918

Preisbereich
0,6325 € - 0,2943 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    47.0 mm
  • Innenhöhe
    12.4 mm
Runde Endkappe 79.4 mm 12.7 mm LDPE Rot

11095

Preisbereich
0,9314 € - 0,4366 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    79.4 mm
  • Innenhöhe
    12.7 mm
Runde Endkappe 85.0 mm 12.2 mm LDPE Rot

12308

Preisbereich
1,1432 € - 0,5361 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    85.0 mm
  • Innenhöhe
    12.2 mm
Runde Endkappe 31.0 mm 39.0 mm LDPE Rot

12551

Preisbereich
0,5397 € - 0,2501 €

Lagerbestände
9214 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    31.0 mm
  • Innenhöhe
    39.0 mm
Runde Endkappe 66.4 mm 11.0 mm LDPE Rot

12891

Preisbereich
0,9024 € - 0,42 €

Lagerbestände
129 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    66.4 mm
  • Innenhöhe
    11.0 mm
Runde Endkappe 44.5 mm 12.4 mm LDPE Rot

10152

Preisbereich
0,5803 € - 0,2735 €

Lagerbestände
6450 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    44.5 mm
  • Innenhöhe
    12.4 mm
Runde Endkappe 34.7 mm 12.5 mm LDPE Rot

10389

Preisbereich
0,3888 € - 0,181 €

Lagerbestände
1071 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    34.7 mm
  • Innenhöhe
    12.5 mm
Runde Endkappe 59.5 mm 12.5 mm LDPE Rot

10557

Preisbereich
0,8182 € - 0,3841 €

Lagerbestände
569 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    59.5 mm
  • Innenhöhe
    12.5 mm
Runde Endkappe 25.5 mm 13.1 mm LDPE Rot

10888

Preisbereich
0,2196 € - 0,1035 €

Lagerbestände
12474 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    25.5 mm
  • Innenhöhe
    13.1 mm
Runde Endkappe 19.0 mm 13.0 mm LDPE Rot

11418

Preisbereich
0,161 € - 0,0742 €

Lagerbestände
177 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    19.0 mm
  • Innenhöhe
    13.0 mm
Runde Endkappe 25.0 mm 37.0 mm LDPE Rot

12549

Preisbereich
0,3453 € - 0,1451 €

Lagerbestände
727 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Innenhöhe
    37.0 mm
Runde Endkappe 81.5 mm 54.0 mm LDPE Rot

12558

Preisbereich
2,0834 € - 0,8567 €

Lagerbestände
382 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Innendurchmesser
    81.5 mm
  • Innenhöhe
    54.0 mm