Diese gerippten Rohrendkappen haben kein Gewinde und sind entweder in Rot oder Gelb erhältlich. Wir bieten eine große Auswahl an Größen an, passend für Ihre Anwendung. Sie sind ideal zum Schutz von Rohren, Schläuchen und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Kaufen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0654 € - 0,1535 € | 6496 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
0,2114 € - 0,4991 € | 1483 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
0,192 € - 0,4526 € | 1555 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
0,0433 € - 0,0658 € | In Produktion |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
0,1326 € - 0,3133 € | In Produktion |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
0,086 € - 0,2022 € | 638 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
12982 | 0,478 € - 1,1316 € | 518 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
||||||||
0,0381 € - 0,0856 € | 19687 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|||||||||
0,1035 € - 0,2454 € | 3267 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
0,2169 € - 0,5107 € | 19 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
1,2187 € - 2,8785 € | 381 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||||
0,0654 € - 0,1538 € | 15093 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
0,1644 € - 0,3859 € | In Produktion |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
0,1224 € - 0,2878 € | 17669 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.