Eine Reihe von Schutzkappen für Standardrohrgrößen, die kostengünstig sind, aber dennoch eine hohe Qualität aufweisen. Unsere Rohrschutzkappen für Standardgrößen sind in verschiedenen Materialien erhältlich: LDPE und flexibles PE und decken eine breite Palette von Größen ab.
Diese Formkappen sind so konzipiert, dass sie den Außendurchmesser von Rohren und Schläuchen umschließen, um das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports zu verhindern. Ihr Design ermöglicht eine schnelle und einfache Montage und Demontage, entweder von Hand oder mit Hilfe von automatisierten Anlagen.
Die Kappen sind mit Innenrippen versehen, die für einen festen Sitz sorgen und den entstehenden Luftdruck ableiten. Außerdem gibt es Kappen, die ein kleines Entlüftungsloch haben. Das Entlüftungsloch sorgt dafür, dass die Kappe richtig sitzt, und hilft dabei, den Luftdruck abzubauen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Kaufen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8725 € - 12,3323 € | 1898 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||||
2,3242 € - 7,7205 € | In Produktion |
7 in
177.8 mm
|
|||||||||
0,3703 € - 1,1839 € | In Produktion |
2.008 in
51.0 mm
|
|||||||||
0,8111 € - 2,7305 € | 111 Auf Lager |
4.252 in
108.0 mm
|
|||||||||
1,4367 € - 4,6441 € | 158 Auf Lager |
4.37 in
111.0 mm
|
|||||||||
4,1272 € - 13,3409 € | 695 Auf Lager |
8.626 in
219.1 mm
|
|||||||||
0,1014 € - 0,322 € | 10123 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
0,1139 € - 0,3583 € | 1498 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
0,2007 € - 0,3493 € | 1790 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
|||||||||
0,2422 € - 0,7779 € | 1074 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
1,1482 € - 1,9006 € | In Produktion |
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||||
0,362 € - 0,5832 € | 1578 Auf Lager |
1.634 in
41.5 mm
|
|||||||||
2,4319 € - 4,1494 € | 1313 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
|||||||||
0,333 € - 0,333 € | 1187 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
462574 | 0,1741 € - 0,1741 € | 3705 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
0,4725 € - 0,4725 € | 142 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
|||||||||
2,8188 € - 2,8188 € | 21 Auf Lager |
9.567 in
243.0 mm
|
|||||||||
213,4845 € - 320,2268 € | 6 Auf Lager |
64 in
1625.6 mm
|
|||||||||
0,1381 € - 0,4381 € | 8943 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
|||||||||
1,2836 € - 2,9307 € | 1693 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
|||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.