Menü Suche

Schlauchschutz - Verschleißschutz

Auf Lager

Wir führen Schlauchschützer, die den Schlauch vor Kontakt mit rauen Oberflächen schützen. Es ist ein sehr langlebiges Material mit einem hohen Abnutzungsfaktor, und die geformten Rillen ermöglichen eine Befestigung mit Kabelbindern. Dieses Produkt ist unglaublich leicht zu montieren und zu entfernen und wird im Allgemeinen für Hydraulikschläuche, Benzin- und Ölleitungen, Bremssysteme, Kabelbäume und Batteriekabel verwendet.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Kaufen
3,3439 € - 3,5235 € 3532 Auf Lager
152.4 mm
4,4216 € - 4,6565 € 158 Auf Lager
203.2 mm
6,1212 € - 6,7983 € 28 Auf Lager
304.8 mm
2,0312 € - 2,2661 € 1548 Auf Lager
101.6 mm
4,4216 € - 4,6565 € 180 Auf Lager
203.2 mm
6,1212 € - 6,7983 € 132 Auf Lager
304.8 mm
3,3439 € - 3,5235 € 434 Auf Lager
152.4 mm
4,4216 € - 4,6565 € 1847 Auf Lager
203.2 mm
6,1212 € - 6,7983 € 5880 Auf Lager
304.8 mm
2,0312 € - 2,2661 € 792 Auf Lager
101.6 mm
3,3439 € - 3,5235 € 841 Auf Lager
152.4 mm
5,2092 € - 5,7896 € 1043 Auf Lager
254.0 mm
Schlauch-Verschleißschutz 152.4 mm Schwarz

600624

Preisbereich
3,5235 € - 3,3439 €

Lagerbestände
3532 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Wandstärke
    3.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauch-Verschleißschutz 203.2 mm Gelb

600628

Preisbereich
4,6565 € - 4,4216 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
  • Wandstärke
    3.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauch-Verschleißschutz 304.8 mm Gelb

600764

Preisbereich
6,7983 € - 6,1212 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Gesamtlänge
    304.8 mm
  • Wandstärke
    3.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauch-Verschleißschutz 101.6 mm Schwarz

600621

Preisbereich
2,2661 € - 2,0312 €

Lagerbestände
1548 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Wandstärke
    3.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauch-Verschleißschutz 203.2 mm Orange

600626

Preisbereich
4,6565 € - 4,4216 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
  • Wandstärke
    3.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauch-Verschleißschutz 304.8 mm Orange

600762

Preisbereich
6,7983 € - 6,1212 €

Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Gesamtlänge
    304.8 mm
  • Wandstärke
    3.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauch-Verschleißschutz 152.4 mm Orange

600623

Preisbereich
3,5235 € - 3,3439 €

Lagerbestände
434 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Wandstärke
    3.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauch-Verschleißschutz 203.2 mm Schwarz

600627

Preisbereich
4,6565 € - 4,4216 €

Lagerbestände
1847 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
  • Wandstärke
    3.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauch-Verschleißschutz 304.8 mm Schwarz

600763

Preisbereich
6,7983 € - 6,1212 €

Lagerbestände
5880 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Gesamtlänge
    304.8 mm
  • Wandstärke
    3.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauch-Verschleißschutz 101.6 mm Orange

600620

Preisbereich
2,2661 € - 2,0312 €

Lagerbestände
792 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Wandstärke
    3.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauch-Verschleißschutz 152.4 mm Gelb

600625

Preisbereich
3,5235 € - 3,3439 €

Lagerbestände
841 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Wandstärke
    3.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauch-Verschleißschutz 254.0 mm Schwarz

600630

Preisbereich
5,7896 € - 5,2092 €

Lagerbestände
1043 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Gesamtlänge
    254.0 mm
  • Wandstärke
    3.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790