Menü Suche

Sechskant-Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die Sechskant-Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
137 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit External Thread Size Abstand Schlüsselweite Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,9093 € - 1,2807 € 499 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,045 € - 1,5068 € 173 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,2054 € - 1,5905 € In Produktion
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,2166 € - 1,6184 € 196 Auf Lager
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
1,5646 € - 2,0764 € 100 Auf Lager
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
2,4928 € - 3,4179 € In Produktion
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
0,6302 € - 0,911 € 1335 Auf Lager
7.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,5907 € - 0,851 € 1500 Auf Lager
6.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,8875 € - 1,2824 € In Produktion
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,9214 € - 1,33 € 262 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,00 € - 1,4096 € 200 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,4985 € - 1,5607 € 527 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,5061 € - 2,0033 € 389 Auf Lager
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
1,8424 € - 2,4273 € 98 Auf Lager
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
0,5907 € - 0,851 € In Produktion
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,6302 € - 0,911 € In Produktion
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,5973 € - 0,9293 € In Produktion
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,93 € - 1,3423 € 200 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,2807 € - 1,2807 € 98 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,2385 € - 1,6377 € 49 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
  • von 7
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 18.0 mm

HSM3-6.4-18-2

Preisbereich
1,2807 € - 0,9093 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 40.0 mm

HSM3-6.4-40-2

Preisbereich
1,5068 € - 1,045 €

Lagerbestände
173 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 40.0 mm

HSM4-8-40-2

Preisbereich
1,5905 € - 1,2054 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 9.5 mm M5 25.0 mm

HSM5-9.5-25-2

Preisbereich
1,6184 € - 1,2166 €

Lagerbestände
196 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 25.0 mm

HSM6-12.7-25-2

Preisbereich
2,0764 € - 1,5646 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 50.0 mm

HSM6-12.7-50-2

Preisbereich
3,4179 € - 2,4928 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M3 10.0 mm

MTNSP-M3-10-2

Preisbereich
0,911 € - 0,6302 €

Lagerbestände
1335 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 7.0 mm

MTNSP-M2.5-7-2

Preisbereich
0,851 € - 0,5907 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M2.5 15.0 mm Polyamid

HSM2.5-6.4-15-3

Preisbereich
1,2824 € - 0,8875 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M3 18.0 mm Polyamid

HSM3-6.4-18-3

Preisbereich
1,33 € - 0,9214 €

Lagerbestände
262 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 18.0 mm Polyamid

HSM4-8-18-3

Preisbereich
1,4096 € - 1,00 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 40.0 mm Polyamid

HSM4-8-40-3

Preisbereich
1,5607 € - 1,4985 €

Lagerbestände
527 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M5 45.0 mm Polyamid

HSM5-9.5-45-3

Preisbereich
2,0033 € - 1,5061 €

Lagerbestände
389 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 40.0 mm Polyamid

HSM6-12.7-40-3

Preisbereich
2,4273 € - 1,8424 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 8.0 mm PA

MTNSP-M2.5-8-3

Preisbereich
0,851 € - 0,5907 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 12.0 mm PA

MTNSP-M2.5-12-3

Preisbereich
0,911 € - 0,6302 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 4.0 mm PA

MTNSP-M2.5-4-3

Preisbereich
0,9293 € - 0,5973 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M2.5 20.0 mm

HSM2.5-6.4-20-2

Preisbereich
1,3423 € - 0,93 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 20.0 mm

HSM3-6.4-20-2

Preisbereich
1,2807 € - 1,2807 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 45.0 mm

HSM3-6.4-45-2

Preisbereich
1,6377 € - 1,2385 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 45.0 mm

HSM4-8-45-2

Preisbereich
1,6602 € - 1,2514 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 9.5 mm M5 30.0 mm

HSM5-9.5-30-2

Preisbereich
1,7547 € - 1,335 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 30.0 mm

HSM6-12.7-30-2

Preisbereich
2,1067 € - 1,5765 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 55.0 mm

HSM6-12.7-55-2

Preisbereich
2,8075 € - 2,1056 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 10.0 mm

MTNSP-M2.5-10-2

Preisbereich
0,911 € - 0,911 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M3 12.0 mm

MTNSP-M3-12-2

Preisbereich
0,911 € - 0,6302 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 9.0 mm

MTNSP-M2.5-9-2

Preisbereich
0,851 € - 0,5907 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M2.5 20.0 mm Polyamid

HSM2.5-6.4-20-3

Preisbereich
1,3423 € - 0,93 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M3 20.0 mm Polyamid

HSM3-6.4-20-3

Preisbereich
1,3423 € - 0,93 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 20.0 mm Polyamid

HSM4-8-20-3

Preisbereich
1,3967 € - 0,9692 €

Lagerbestände
1094 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 50.0 mm Polyamid

HSM4-8-50-3

Preisbereich
1,7986 € - 1,3613 €

Lagerbestände
494 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M5 50.0 mm Polyamid

HSM5-9.5-50-3

Preisbereich
2,0764 € - 1,5646 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 45.0 mm Polyamid

HSM6-12.7-45-3

Preisbereich
2,5589 € - 1,9448 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M2.5 8.0 mm PA

MTNSP-M3-8-3

Preisbereich
0,851 € - 0,5907 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M2.5 12.0 mm PA

MTNSP-M3-12-3

Preisbereich
0,8887 € - 0,6148 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M2.5 4.0 mm PA

MTNSP-M3-4-3

Preisbereich
0,8276 € - 0,5732 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M2.5 25.0 mm

HSM2.5-6.4-25-2

Preisbereich
1,4023 € - 0,9709 €

Lagerbestände
296 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 25.0 mm

HSM3-6.4-25-2

Preisbereich
1,3894 € - 0,962 €

Lagerbestände
301 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 18.0 mm

HSM4-8-18-2

Preisbereich
1,4096 € - 1,4096 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 50.0 mm

HSM4-8-50-2

Preisbereich
1,716 € - 1,2989 €

Lagerbestände
1696 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 9.5 mm M5 40.0 mm

HSM5-9.5-40-2

Preisbereich
1,8101 € - 1,3721 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 40.0 mm

HSM6-12.7-40-2

Preisbereich
2,316 € - 1,7579 €

Lagerbestände
1239 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 12.0 mm

HSM3-6.4-12-2

Preisbereich
1,7813 € - 1,7813 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 12.0 mm

MTNSP-M2.5-12-2

Preisbereich
1,289 € - 1,289 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M3 8.0 mm

MTNSP-M3-8-2

Preisbereich
0,8432 € - 0,5856 €

Lagerbestände
4827 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M3 7.0 mm

MTNSP-M3-7-2

Preisbereich
0,851 € - 0,5907 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M2.5 25.0 mm Polyamid

HSM2.5-6.4-25-3

Preisbereich
1,4023 € - 0,9709 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M3 30.0 mm Polyamid

HSM3-6.4-30-3

Preisbereich
1,3938 € - 0,9654 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 25.0 mm Polyamid

HSM4-8-25-3

Preisbereich
1,4633 € - 1,0127 €

Lagerbestände
8629 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M5 20.0 mm Polyamid

HSM5-9.5-20-3

Preisbereich
1,6085 € - 1,6085 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 25.0 mm Polyamid

HSM6-12.7-25-3

Preisbereich
2,0764 € - 1,5646 €

Lagerbestände
239 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 50.0 mm Polyamid

HSM6-12.7-50-3

Preisbereich
2,6759 € - 2,0179 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 10.0 mm PA

MTNSP-M2.5-10-3

Preisbereich
0,911 € - 0,6302 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M2.5 11.0 mm PA

MTNSP-M3-11-3

Preisbereich
0,8887 € - 0,6148 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M2.5 6.0 mm PA

MTNSP-M3-6-3

Preisbereich
0,8276 € - 0,5732 €

Lagerbestände
1375 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 15.0 mm

HSM3-6.4-15-2

Preisbereich
1,2118 € - 0,8387 €

Lagerbestände
6751 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 30.0 mm

HSM3-6.4-30-2

Preisbereich
1,3938 € - 0,9654 €

Lagerbestände
476 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 25.0 mm

HSM4-8-25-2

Preisbereich
1,3955 € - 0,9658 €

Lagerbestände
57200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 9.5 mm M5 20.0 mm

HSM5-9.5-20-2

Preisbereich
1,5347 € - 1,0617 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 9.5 mm M5 45.0 mm

HSM5-9.5-45-2

Preisbereich
1,9849 € - 1,4923 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 45.0 mm

HSM6-12.7-45-2

Preisbereich
2,5589 € - 1,9448 €

Lagerbestände
593 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M5 20.0 mm

HSM5-12.7-20-2

Preisbereich
5,2612 € - 5,2612 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Male To Female Standoff Hexagonal 6.0 mm M2.5 8.0 mm

MTNSP-M2.5-8-2

Preisbereich
0,851 € - 0,5907 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 11.0 mm

MTNSP-M2.5-11-2

Preisbereich
1,289 € - 0,9636 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M3 9.0 mm

MTNSP-M3-9-2

Preisbereich
0,851 € - 0,5907 €

Lagerbestände
516 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M3 15.0 mm Polyamid

HSM3-6.4-15-3

Preisbereich
1,2118 € - 0,8387 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M3 40.0 mm Polyamid

HSM3-6.4-40-3

Preisbereich
1,5792 € - 1,1946 €

Lagerbestände
183 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 30.0 mm Polyamid

HSM4-8-30-3

Preisbereich
1,5353 € - 1,0659 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M5 25.0 mm Polyamid

HSM5-9.5-25-3

Preisbereich
1,6548 € - 1,244 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 30.0 mm Polyamid

HSM6-12.7-30-3

Preisbereich
2,208 € - 1,6523 €

Lagerbestände
153 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 55.0 mm Polyamid

HSM6-12.7-55-3

Preisbereich
2,8075 € - 2,1056 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M2.5 5.0 mm PA

MTNSP-M3-5-3

Preisbereich
0,8276 € - 0,5732 €

Lagerbestände
5300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M2.5 10.0 mm PA

MTNSP-M3-10-3

Preisbereich
0,911 € - 0,6302 €

Lagerbestände
307 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 11.0 mm PA

MTNSP-M2.5-11-3

Preisbereich
0,8887 € - 0,6148 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M2.5 7.0 mm PA

MTNSP-M3-7-3

Preisbereich
0,8302 € - 0,5763 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-0 Natur

LCBS-5-7-19

Preisbereich
0,1306 € - 0,1174 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Abstand Schlüsselweite
    7.1 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.4 mm M2.5 15.0 mm

HSM2.5-6.4-15-2

Preisbereich
1,2235 € - 0,882 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.4 mm M3 20.0 mm

HSM3-6.4-20-1

Preisbereich
1,33 € - 0,9214 €

Lagerbestände
942 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.4 mm M3 45.0 mm

HSM3-6.4-45-1

Preisbereich
1,6377 € - 1,2385 €

Lagerbestände
543 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 25.0 mm

HSM4-8-25-1

Preisbereich
1,4633 € - 1,0127 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 50.0 mm

HSM4-8-50-1

Preisbereich
1,7986 € - 1,3613 €

Lagerbestände
278 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 9.5 mm M5 50.0 mm

HSM5-9.5-50-1

Preisbereich
2,0764 € - 1,5646 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 12.7 mm M6 45.0 mm

HSM6-12.7-45-1

Preisbereich
2,5589 € - 1,9448 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 18.0 mm

302318059935

Preisbereich
0,8829 € - 0,543 €

Lagerbestände
1887 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 12.0 mm

302412059935

Preisbereich
0,9796 € - 0,6231 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 25.0 mm

302425059935

Preisbereich
1,4646 € - 0,9589 €

Lagerbestände
7800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 12.0 mm

302512059935

Preisbereich
1,2228 € - 0,7765 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 25.0 mm

302525059935

Preisbereich
1,8101 € - 1,191 €

Lagerbestände
3300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 35.0 mm

302635059935

Preisbereich
2,1279 € - 1,4785 €

Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M3 9.0 mm

MTNSP-M3-9-1

Preisbereich
0,8432 € - 0,5853 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.4 mm M3 18.0 mm

HSM3-6.4-18-1

Preisbereich
1,33 € - 0,9443 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.4 mm M3 40.0 mm

HSM3-6.4-40-1

Preisbereich
1,5792 € - 1,1946 €

Lagerbestände
563 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 20.0 mm

HSM4-8-20-1

Preisbereich
1,3449 € - 0,9333 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 45.0 mm

HSM4-8-45-1

Preisbereich
1,7401 € - 1,3116 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 9.5 mm M5 45.0 mm

HSM5-9.5-45-1

Preisbereich
2,0033 € - 1,5061 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 12.7 mm M6 40.0 mm

HSM6-12.7-40-1

Preisbereich
2,4273 € - 1,8424 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 10.0 mm

302310059935

Preisbereich
0,9506 € - 0,6024 €

Lagerbestände
9200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 10.0 mm

302410059935

Preisbereich
0,9796 € - 0,6231 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 20.0 mm

302420059935

Preisbereich
0,9796 € - 0,6231 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 10.0 mm

302510059935

Preisbereich
1,1551 € - 0,7323 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 20.0 mm

302520059935

Preisbereich
1,1551 € - 0,7323 €

Lagerbestände
3055 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 25.0 mm

302625059935

Preisbereich
1,9068 € - 1,3389 €

Lagerbestände
7849 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 20.0 mm

HSM4-8-20-2

Preisbereich
1,1855 € - 0,8221 €

Lagerbestände
3249 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 30.0 mm

HSM4-8-30-2

Preisbereich
1,2947 € - 0,8967 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 15.0 mm

HSM4-8-15-2

Preisbereich
1,1316 € - 0,7834 €

Lagerbestände
837 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M3 12.0 mm

MTNSP-M3-12-1

Preisbereich
0,911 € - 0,6302 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 12.0 mm

MTNSP-M2.5-12-1

Preisbereich
0,911 € - 0,6302 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 10.0 mm

MTNSP-M2.5-10-1

Preisbereich
0,911 € - 0,6302 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 9.0 mm

MTNSP-M2.5-9-1

Preisbereich
0,8432 € - 0,5856 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M3 10.0 mm

MTNSP-M3-10-1

Preisbereich
0,911 € - 0,6302 €

Lagerbestände
6920 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.4 mm M3 15.0 mm

HSM3-6.4-15-1

Preisbereich
1,2118 € - 0,8387 €

Lagerbestände
770 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.4 mm M3 30.0 mm

HSM3-6.4-30-1

Preisbereich
1,4608 € - 1,0118 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 18.0 mm

HSM4-8-18-1

Preisbereich
1,4096 € - 0,9916 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 40.0 mm

HSM4-8-40-1

Preisbereich
1,5905 € - 1,2054 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 9.5 mm M5 40.0 mm

HSM5-9.5-40-1

Preisbereich
1,9155 € - 1,452 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 12.7 mm M6 30.0 mm

HSM6-12.7-30-1

Preisbereich
2,208 € - 1,6523 €

Lagerbestände
604 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm

302308059935

Preisbereich
0,9506 € - 0,6024 €

Lagerbestände
1042 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 30.0 mm

302330059935

Preisbereich
1,3195 € - 0,8373 €

Lagerbestände
5700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 18.0 mm

302418059935

Preisbereich
0,9796 € - 0,6231 €

Lagerbestände
1606 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 35.0 mm

302435059935

Preisbereich
1,6443 € - 1,0833 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 18.0 mm

302518059935

Preisbereich
1,1551 € - 0,7323 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 20.0 mm

302620059935

Preisbereich
1,3734 € - 0,8732 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 35.0 mm

302335059935

Preisbereich
1,3638 € - 0,894 €

Lagerbestände
8496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.4 mm M2.5 20.0 mm

HSM2.5-6.4-20-1

Preisbereich
1,3423 € - 0,93 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.4 mm M3 25.0 mm

HSM3-6.4-25-1

Preisbereich
1,4023 € - 1,4023 €

Lagerbestände
238 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 15.0 mm

HSM4-8-15-1

Preisbereich
1,2712 € - 0,8801 €

Lagerbestände
1115 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 30.0 mm

HSM4-8-30-1

Preisbereich
1,5213 € - 1,0562 €

Lagerbestände
1098 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 9.5 mm M5 30.0 mm

HSM5-9.5-30-1

Preisbereich
1,7547 € - 1,335 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 12.7 mm M6 25.0 mm

HSM6-12.7-25-1

Preisbereich
2,0764 € - 1,5646 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 12.7 mm M6 50.0 mm

HSM6-12.7-50-1

Preisbereich
2,6759 € - 2,0179 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 25.0 mm

302325059935

Preisbereich
1,3569 € - 0,8884 €

Lagerbestände
5771 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 15.0 mm

302415059935

Preisbereich
0,9796 € - 0,6231 €

Lagerbestände
8923 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 30.0 mm

302430059935

Preisbereich
1,4646 € - 0,9589 €

Lagerbestände
11097 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 15.0 mm

302515059935

Preisbereich
1,2228 € - 0,7765 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 30.0 mm

302530059935

Preisbereich
1,7272 € - 1,1302 €

Lagerbestände
1640 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 20.0 mm

302320059935

Preisbereich
0,8829 € - 0,543 €

Lagerbestände
604 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 15.0 mm Polyamid

HSM4-8-15-3

Preisbereich
1,1316 € - 0,7834 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm