Menü Suche

Sechskantmuttern mit integriertem O-Ring

Auf Lager

Muttern mit integriertem O-Ring sind Befestigungselemente mit integrierter Dichtungsfunktion, die in einem einzigen Element die Funktionalität einer Mutter mit der einer Dichtungskomponente vereinen. Diese Muttern bieten zuverlässigen Schutz, vereinfachen den Montageprozess und machen zusätzliche Dichtungskomponenten überflüssig. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und bieten eine bidirektionale Abdichtung.

Dieses Sortiment von Sechskantmuttern mit integriertem O-Ring umfasst einen O-Ring, der zwischen Mutter und Gegenstück komprimiert und festgedrückt wird. Sie sind geeignet für Temperaturen von -100 C bis +260 C und können wiederverwendet werden.

Muttern mit integriertem O-Ring kommen bei Anwendungen wie Schränken sowie in der Automobil-, Maschinen- und Elektrobranche zum Einsatz.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305 oder AISI 316, 1.440
  • Zugfestigkeit: 550 N/mm² oder 480 N/mm²

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit h1 max Material A/F d1 d2 ±0.05 Kaufen
4,2575 € - 6,55 € 40 Auf Lager
1.6
Edelstahl 303
4.0
M2
2.35
3,757 € - 5,78 € In Produktion
3.2
Edelstahl 303
7.0
M4
4.5
4,2575 € - 6,55 € In Produktion
2.4
Edelstahl 303
5.5
M3
3.6
3,757 € - 5,78 € 193 Auf Lager
6.8
Edelstahl 303
13.0
M8
8.5
3,861 € - 5,94 € 70 Auf Lager
12.8
Edelstahl 303
21.0
M14
15.1
3,861 € - 5,94 € 53 Auf Lager
14.8
Edelstahl 303
24.0
M16
17.5
3,757 € - 5,78 € 198 Auf Lager
4.7
Edelstahl 303
8.0
M5
5.6
4,706 € - 7,24 € In Produktion
5.2
316 Edelstahl
10.0
M6
6.8
4,485 € - 6,90 € In Produktion
4.7
316 Edelstahl
8.0
M5
5.6
3,861 € - 5,94 € 106 Auf Lager
8.4
Edelstahl 303
16.0
M10
10.6
4,6345 € - 7,13 € In Produktion
12.8
316 Edelstahl
21.0
M14
15.1
5,135 € - 7,90 € In Produktion
1.6
316 Edelstahl
4.0
M2
2.35
5,135 € - 7,90 € In Produktion
2.0
316 Edelstahl
5.0
M2.5
2.75
5,135 € - 7,90 € 234 Auf Lager
2.4
316 Edelstahl
5.5
M3
3.6
3,8025 € - 5,85 € 230 Auf Lager
5.2
Edelstahl 303
10.0
M6
6.8
3,861 € - 5,94 € 61 Auf Lager
10.8
Edelstahl 303
18.0
M12
12.85
4,6345 € - 7,13 € 41 Auf Lager
10.8
316 Edelstahl
18.0
M12
12.85
4,2575 € - 6,55 € 92 Auf Lager
2.0
Edelstahl 303
5.0
M2.5
2.75
4,706 € - 7,24 € 174 Auf Lager
5.2
316 Edelstahl
10.0
M6
6.8
4,485 € - 6,90 € 60 Auf Lager
3.2
316 Edelstahl
7.0
M4
4.5
  • von 2
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M2 4.0 Edelstahl 303

20207861

Preisbereich
6,55 € - 4,2575 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M4 7.0 Edelstahl 303

20207540

Preisbereich
5,78 € - 3,757 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M3 5.5 Edelstahl 303

20207526

Preisbereich
6,55 € - 4,2575 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M8 13.0 Edelstahl 303

20207601

Preisbereich
5,78 € - 3,757 €

Lagerbestände
193 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M14 21.0 Edelstahl 303

20207663

Preisbereich
5,94 € - 3,861 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M16 24.0 Edelstahl 303

20207687

Preisbereich
5,94 € - 3,861 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M5 8.0 Edelstahl 303

20207564

Preisbereich
5,78 € - 3,757 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1 max
    4.7
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M6 10.0 316 Edelstahl

20207595

Preisbereich
7,24 € - 4,706 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M5 8.0 316 Edelstahl

20207571

Preisbereich
6,90 € - 4,485 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1 max
    4.7
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M10 16.0 Edelstahl 303

20207625

Preisbereich
5,94 € - 3,861 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M14 21.0 316 Edelstahl

20207670

Preisbereich
7,13 € - 4,6345 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M2 4.0 316 Edelstahl

20207878

Preisbereich
7,90 € - 5,135 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M2.5 5.0 316 Edelstahl

20207519

Preisbereich
7,90 € - 5,135 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M3 5.5 316 Edelstahl

20207533

Preisbereich
7,90 € - 5,135 €

Lagerbestände
234 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M6 10.0 Edelstahl 303

20207588

Preisbereich
5,85 € - 3,8025 €

Lagerbestände
230 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M12 18.0 Edelstahl 303

20207649

Preisbereich
5,94 € - 3,861 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M12 18.0 316 Edelstahl

20207656

Preisbereich
7,13 € - 4,6345 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M2.5 5.0 Edelstahl 303

20207502

Preisbereich
6,55 € - 4,2575 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Material
    Edelstahl 303
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M6 10.0 316 Edelstahl

20207472

Preisbereich
7,24 € - 4,706 €

Lagerbestände
174 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M4 7.0 316 Edelstahl

20207557

Preisbereich
6,90 € - 4,485 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M8 13.0 316 Edelstahl

20207618

Preisbereich
7,22 € - 4,693 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M10 16.0 316 Edelstahl

20207632

Preisbereich
7,22 € - 4,693 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M16 24.0 316 Edelstahl

20207694

Preisbereich
7,13 € - 4,6345 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Material
    316 Edelstahl
Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M3 5.5 Edelstahl 303

20207892

Preisbereich
5,21 € - 3,3865 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Material
    Edelstahl 303