Menü Suche

Schnappmuttern

Auf Lager

Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Schraubengröße Kopfhöhe Kopfdurchmesser Bohrungsgröße Panel Thickness Range Kaufen
0,1445 € - 0,1784 € 7000 Auf Lager
0,1445 € - 0,1784 € 4621 Auf Lager
0,1445 € - 0,1784 € 264 Auf Lager
0,1445 € - 0,1784 € 12000 Auf Lager
0,163 € - 0,56 € In Produktion
1.0 mm
0,1445 € - 0,1784 € 1225 Auf Lager
0,1445 € - 0,1784 € In Produktion
0,2584 € - 0,2957 € 20 Auf Lager
4.8 mm
12.4 mm
0,1445 € - 0,1784 € In Produktion
0,2404 € - 0,2749 € 998 Auf Lager
0.8 mm
12.4 mm
0,1445 € - 0,1784 € In Produktion
0,1616 € - 0,6848 € In Produktion
4.2 or 4.8
9.9 mm
12.4 mm
7.3 mm
0,2432 € - 0,2777 € 1000 Auf Lager
3.2 mm
12.4 mm
0,0623 € - 0,0936 € In Produktion
2.0 mm
0,048 € - 0,072 € 3796 Auf Lager
0.9 mm
0,1107 € - 0,1218 € In Produktion
2.4 mm
0,048 € - 0,072 € In Produktion
1.6 mm
0,0566 € - 0,0708 € In Produktion
3.6 mm
0,0595 € - 0,0893 € 37121 Auf Lager
0.8 mm
0,0908 € - 0,1368 € 6275 Auf Lager
6.4 mm
  • von 4
Expansionstülle 3.2 mm (L) Nylon

EG-2-01

Preisbereich
0,1784 € - 0,1445 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    14.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Expansionstülle 1.6 mm (L) Nylon

EG-1-01

Preisbereich
0,1784 € - 0,1445 €

Lagerbestände
4621 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Expansionstülle 0.8 mm (L) Nylon

EG-0-01

Preisbereich
0,1784 € - 0,1445 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    11.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Expansionstülle 6.4 mm (L) Nylon

EG-4-01

Preisbereich
0,1784 € - 0,1445 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Halteschraube 9.7 mm 9.7 mm Nylon

SRSG6-04-01

Preisbereich
0,56 € - 0,163 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Expansionstülle 4.8 mm (L) Nylon

EG-3-01

Preisbereich
0,1784 € - 0,1445 €

Lagerbestände
1225 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    15.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Expansionstülle 12.7 mm (L) Nylon

EG-8-01

Preisbereich
0,1784 € - 0,1445 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    23.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Kniehebelfeststeller #8 4.8 mm (L) Nylon

TFR-3

Preisbereich
0,2957 € - 0,2584 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    24.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 8.0 mm (L) Nylon

EG-5-01

Preisbereich
0,1784 € - 0,1445 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Kniehebelfeststeller #8 0.8 mm (L) Nylon

TFR-1

Preisbereich
0,2749 € - 0,2404 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    20.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon

EG-7-01

Preisbereich
0,1784 € - 0,1445 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    22.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Halteschraube 12.4 mm Nylon

SRSG-3D

Preisbereich
0,6848 € - 0,1616 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schraubengröße
    4.2 or 4.8
  • Kopfgröße
    12.4 mm
  • Bohrungsgröße
    7.3 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
Kniehebelfeststeller #8 3.2 mm (L) Nylon

TFR-2

Preisbereich
0,2777 € - 0,2432 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    22.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm PA

60SGN01130

Preisbereich
0,0936 € - 0,0623 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm PA

60SGN01171

Preisbereich
0,072 € - 0,048 €

Lagerbestände
3796 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    0.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blechmutter 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm PA

60SGN01195

Preisbereich
0,1218 € - 0,1107 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    12.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm PA

60SGN01019

Preisbereich
0,072 € - 0,048 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm PA

60SGN01181

Preisbereich
0,0708 € - 0,0566 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.245 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00915

Preisbereich
0,0893 € - 0,0595 €

Lagerbestände
37121 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00004

Preisbereich
0,1368 € - 0,0908 €

Lagerbestände
6275 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.250 - 0.270 in 0.8 mm 3.9 mm PA

60SGN01014

Preisbereich
0,1203 € - 0,0802 €

Lagerbestände
12916 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 4.0 mm PA

60SGN01154

Preisbereich
0,1346 € - 0,1113 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    16.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm PA

60SGN01176

Preisbereich
0,072 € - 0,048 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm PA

60SGN01015

Preisbereich
0,1181 € - 0,0806 €

Lagerbestände
1044 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN01128

Preisbereich
0,1202 € - 0,08 €

Lagerbestände
335 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    12.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00002

Preisbereich
0,1271 € - 0,0847 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm PA

60SGN01000

Preisbereich
0,0916 € - 0,061 €

Lagerbestände
4910 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

60SGN01150

Preisbereich
0,0708 € - 0,0566 €

Lagerbestände
16956 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.0 mm PA

60SGN01175

Preisbereich
0,072 € - 0,048 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm PA

60SGN01010

Preisbereich
0,0708 € - 0,0566 €

Lagerbestände
2442 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.250 - 0.250 in 2.4 mm 7.0 mm PA

60SGN01025

Preisbereich
0,072 € - 0,048 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm PA

60SGN00006

Preisbereich
0,1109 € - 0,0831 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm PA

60SGN01020

Preisbereich
0,0708 € - 0,0566 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN01170

Preisbereich
0,078 € - 0,0645 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.0 mm PA

60SGN01180

Preisbereich
0,072 € - 0,048 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm PA

60SGN01018

Preisbereich
0,072 € - 0,048 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm PA

60SGN01030

Preisbereich
0,0708 € - 0,0566 €

Lagerbestände
2993 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00003

Preisbereich
0,1302 € - 0,0868 €

Lagerbestände
9892 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm PA

60SGN00913

Preisbereich
0,0593 € - 0,049 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    10.3 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.7 mm PA

60SGN01125

Preisbereich
0,1515 € - 0,1012 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm PA

60SGN01155

Preisbereich
0,1368 € - 0,0912 €

Lagerbestände
958 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm PA

60SGN01177

Preisbereich
0,1199 € - 0,109 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    0.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm PA

60SGN01185

Preisbereich
0,1025 € - 0,0932 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 9.9 mm PA

60SGN01021

Preisbereich
0,0708 € - 0,0566 €

Lagerbestände
658 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm PA

60SGN00015

Preisbereich
0,0793 € - 0,0655 €

Lagerbestände
1943 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.4 mm PA

60SGN01016

Preisbereich
0,1097 € - 0,0731 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

60SGN01135

Preisbereich
0,072 € - 0,048 €

Lagerbestände
919 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm PA

60SGN01165

Preisbereich
0,0782 € - 0,0646 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.370 - 0.445 in 1.6 mm 3.0 mm PA

60SGN01179

Preisbereich
0,0708 € - 0,0566 €

Lagerbestände
607 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm PA

60SGN01200

Preisbereich
0,1758 € - 0,1452 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.275-0.290 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00001

Preisbereich
0,1239 € - 0,0826 €

Lagerbestände
5899 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Bohrungsgröße
    0.275 - 0.290 NaN
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00912

Preisbereich
0,1067 € - 0,0854 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm PA

60SGN01122

Preisbereich
0,4482 € - 0,0806 €

Lagerbestände
3999 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    12.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

60SGN01145

Preisbereich
0,072 € - 0,048 €

Lagerbestände
4936 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    10.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm PA

60SGN00914

Preisbereich
0,1022 € - 0,0845 €

Lagerbestände
1099 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    7.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm PA

60SGN01182

Preisbereich
0,072 € - 0,048 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.312 - 0.325 in 4.3 mm PA

60SGN03400

Preisbereich
0,3005 € - 0,1998 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm PA

60SGN00007

Preisbereich
0,1556 € - 0,1036 €

Lagerbestände
58924 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blechmutter 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

60SGN01012

Preisbereich
0,0708 € - 0,0566 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm PA

60SGN01126

Preisbereich
0,10 € - 0,0827 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm PA

60SGN01160

Preisbereich
0,1098 € - 0,0878 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm PA

60SGN01178

Preisbereich
0,072 € - 0,048 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.3 mm PA

60SGN01190

Preisbereich
0,1172 € - 0,0799 €

Lagerbestände
966 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Schnappmutter Viereckig 14.15 mm (L) PA

551650

Preisbereich
0,461 € - 0,4179 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schraubengröße
    M4
  • Kopfgröße
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappmutter Rund 1.7 mm (L) PA

551640

Preisbereich
0,2965 € - 0,221 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schraubengröße
    M2
  • Kopfgröße
    13.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Schnappmutter Rund 3.5 mm (L) PA

551644

Preisbereich
0,3087 € - 0,2318 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schraubengröße
    M4
  • Kopfgröße
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Schnappmutter Viereckig 11.6 mm (L) PA

551648

Preisbereich
0,2723 € - 0,2049 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schraubengröße
    M3
  • Kopfgröße
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappmutter Rund 1.7 mm (L) PA

551641

Preisbereich
0,2542 € - 0,1906 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    M5
  • Kopfgröße
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Schnappmutter Rund 1.5 mm (L) PA

551645

Preisbereich
0,2844 € - 0,213 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schraubengröße
    M6
  • Kopfgröße
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Schnappmutter Rund 14.65 mm (L) PA

551649

Preisbereich
0,3316 € - 0,248 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schraubengröße
    M5
  • Kopfgröße
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Schnappmutter Rund 1.9 mm (L) PA

551643

Preisbereich
0,3087 € - 0,2318 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schraubengröße
    M6
  • Kopfgröße
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Schnappmutter Rund 10.25 mm (L) PA

551647

Preisbereich
0,19 € - 0,1415 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schraubengröße
    M3
  • Kopfgröße
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Schnappmutter Viereckig 5.2 mm (L) PA

551642

Preisbereich
0,3316 € - 0,248 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schraubengröße
    M4
  • Kopfgröße
    16.8 mm
  • Gesamtlänge
    23.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappmutter Rund 16.2 mm (L) PA

551646

Preisbereich
0,2432 € - 0,1837 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schraubengröße
    M6
  • Kopfgröße
    12.5 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
IP67-Kabeltülle 2.5 mm Silikonkautschuk

SG-3

Preisbereich
29,0311 € - 29,0311 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schraubengröße
    23.0-26.0
  • Kopfgröße
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    46.0 mm
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
IP67-Kabeltülle 2.5 mm Silikonkautschuk

SG-1

Preisbereich
7,0885 € - 7,0885 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schraubengröße
    6.0-8.0
  • Kopfgröße
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
IP67-Kabeltülle 2.5 mm Silikonkautschuk

SG-2

Preisbereich
9,2717 € - 9,2717 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schraubengröße
    12.0-14.0
  • Kopfgröße
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk