Menü Suche

Spreiznieten ‒ Kunststoff, zum Einschieben, runde/Viereck-Bohrung

Auf Lager

Diese Spreiznieten verfügen über einen Stift für eine einfache Installation per Fingerdruck. Es handelt sich um eine vielseitige Niete, die in runde, quadratische oder rechteckige Löcher montiert werden kann. Die Montage in quadratischen Löchern wird für Anwendungen mit Verdrehsicherung verwendet.

Die Niete besteht aus einem Stift und einer Tülle. Sie wird entweder zusammengebaut oder vormontiert geliefert. Diese Nieten können auch nach der Installation entfernt werden, was besonders praktisch ist.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Material der Entflammbarkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Material Entflammbarkeitsklasse Montagebohrungsform Farbe Plattenstärkenbereich Kaufen
0,5942 € - 0,5942 € 6990 Auf Lager
UL94 V-2
Rund
Natural
1.6 mm
0,5942 € - 0,5942 € 989 Auf Lager
UL94 V-2
Rund
Natural
3.2 mm
0,1182 € - 0,1395 € 19967 Auf Lager
UL94 V-2
Rund/Eckig
Natural
3.5 - 5.0 mm
0,1975 € - 0,2266 € 9874 Auf Lager
UL94 V-0
Rund/Eckig
Black
3.5 - 5.5 mm
0,1989 € - 0,228 € 19985 Auf Lager
UL94 V-0
Rund/Eckig
Black
1.5 - 3.5 mm
Expansionsniete Nylon Natur

61RR188062

Preisbereich
0,5942 € - 0,5942 €

Lagerbestände
6990 Auf Lager
Merkmale
  • Montagebohrungsform
    Rund
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
Expansionsniete Nylon Natur

61RR188125

Preisbereich
0,5942 € - 0,5942 €

Lagerbestände
989 Auf Lager
Merkmale
  • Montagebohrungsform
    Rund
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.2 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
Spreizniete 5.6 mm 3.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

PPR-10

Preisbereich
0,1395 € - 0,1182 €

Lagerbestände
19967 Auf Lager
Merkmale
  • Montagebohrungsform
    Rund/Eckig
  • Bohrungsdurchmesser A
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    5.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.5 - 5.0 mm
  • Ankerlänge
    12.5 mm
Expansionsniete 5.5 mm 3.5 mm 5.5 mm Nylon Schwarz

RRR-2

Preisbereich
0,2266 € - 0,1975 €

Lagerbestände
9874 Auf Lager
Merkmale
  • Montagebohrungsform
    Rund/Eckig
  • Bohrungsdurchmesser B
    5.5 mm
  • Mindestbohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    5.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.5 - 5.5 mm
Expansionsniete 4.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon Schwarz

RRR-1

Preisbereich
0,228 € - 0,1989 €

Lagerbestände
19985 Auf Lager
Merkmale
  • Montagebohrungsform
    Rund/Eckig
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.5 mm
  • Mindestbohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    5.3 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.5 - 3.5 mm