Menü Suche

Talongrip-Spannklemmen

Auf Lager

Diese Talongrip-Spannklemmen sind dazu konzipiert, um zusammen mit Pitbull- oder Dynaforce-Spannklemmen verwendet zu werden. Es handelt sich um eine Schraubvorrichtung, die für aggressive maschinelle Bearbeitung vorgesehen ist, während nur 1,5 mm geklemmt werden.

Sie haben eine kraftschlüssige Klemmkraft für hohe Schnittgeschwindigkeiten. Die Krallenform bietet eine moderate Pulldown-Wirkung, um Komponenten festzuhalten.

Sie sind ideal für kleine Losgrößen, komplexe Anwendungen oder Prototypen, wo die Erstellung einer Spannvorrichtung unpraktisch wäre, zum Beispiel im Bauwesen, in der Fertigung, bei der Wartung und bei Reparaturen.

  • Konzipiert, um zusammen mit Pitbull- oder Dynaforce-Spannklemmen verwendet zu werden.
  • Kraftschlüssige Klemmkraft für hohe Schnittgeschwindigkeiten.
  • Sie sind ideal für Bau-, Fertigungs-, Wartungs- und Reparaturanwendungen.
Material: Gehärteter StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l1 w1 h3 d1 h1 A/F Spannhöhe h2 Kaufen
31,77 € - 37,38 € 37 Auf Lager
25.4
25.4
6.0
M8
12.7
5.0
1.5 - 5.6
37,13 € - 43,68 € 17 Auf Lager
25.4
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
33,64 € - 39,58 € 18 Auf Lager
19.1
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
30,03 € - 35,33 € In Produktion
12.7
19.1
6.0
M5
6.4
3.0
1.5 - 1.9
Spannkrallen-Klemme M8 25.4 25.4 Gehärteter Stahl

20267452

Preisbereich
37,38 € - 31,77 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • Spannhöhe h2
    1.5 - 5.6
  • h1
    12.7
  • h3
    6.0
  • l1
    25.4
Spannkrallen-Klemme M5 25.4 19.1 Gehärteter Stahl

20267445

Preisbereich
43,68 € - 37,13 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • Spannhöhe h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    25.4
Spannkrallen-Klemme M5 19.1 19.1 Gehärteter Stahl

20267438

Preisbereich
39,58 € - 33,64 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • Spannhöhe h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    19.1
Spannkrallen-Klemme M5 12.7 19.1 Gehärteter Stahl

20266141

Preisbereich
35,33 € - 30,03 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • Spannhöhe h2
    1.5 - 1.9
  • h1
    6.4
  • h3
    6.0
  • l1
    12.7