Menü Suche

Zylindrische Bronzemuttern

Auf Lager

Zylindrische Bronzemuttern werden mit unseren Leitspindeln verwendet, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel, was einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf ermöglicht.

Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation. Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt. Hergestellt aus Bronze, die über bessere Korrosionsbeständigkeit verfügt als Stahl, aber weniger fest oder hitzebeständig ist.

Sie kommen im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und im Bauwesen zum Einsatz, um Leitspindeln an ihrem Platz zu sichern. Zylindrische Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

  • Zylindrische Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation.
  • Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt.
Material: BronzeFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l1 Gewindegröße d1 tol 7H Kontaktfläche Gewinderichtung d2 tol. h10 Steigung Kaufen
511,5384 € - 568,376 € In Produktion
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Linker Türanschlag
120.0
10.0
578,61 € - 642,90 € In Produktion
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Rechter Türanschlag
120.0
10.0
27,17 € - 36,22 € In Produktion
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Linker Türanschlag
40.0
4.0
39,90 € - 49,88 € 24 Auf Lager
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Rechter Türanschlag
45.0
5.0
49,10 € - 61,37 € In Produktion
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Rechter Türanschlag
50.0
5.0
86,26 € - 101,48 € In Produktion
56.0
TR28 x 5
28.0
240.0
Rechter Türanschlag
60.0
5.0
89,43 € - 105,21 € 1 Auf Lager
60.0
TR30 x 12
30.0
1780.0
Rechter Türanschlag
60.0
12.0
54,67 € - 68,34 € In Produktion
48.0
TR24 x 10
24.0
1130.0
Rechter Türanschlag
50.0
10.0
203,4216 € - 254,277 € In Produktion
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Linker Türanschlag
80.0
7.0
532,41 € - 591,57 € In Produktion
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Rechter Türanschlag
90.0
8.0
364,6512 € - 405,168 € In Produktion
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Linker Türanschlag
100.0
9.0
161,44 € - 189,93 € In Produktion
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
Rechter Türanschlag
75.0
12.0
12,01 € - 16,01 € 25 Auf Lager
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Rechter Türanschlag
26.0
3.0
19,42 € - 25,89 € 19 Auf Lager
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
Rechter Türanschlag
36.0
4.0
24,24 € - 32,32 € 6 Auf Lager
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Rechter Türanschlag
40.0
4.0
15,17 € - 20,22 € 9 Auf Lager
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Rechter Türanschlag
30.0
3.0
48,03 € - 60,04 € 10 Auf Lager
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Linker Türanschlag
45.0
5.0
49,92 € - 62,40 € 11 Auf Lager
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Linker Türanschlag
50.0
5.0
105,92 € - 124,61 € 7 Auf Lager
64.0
TR32 x 12
32.0
1910.0
Rechter Türanschlag
60.0
12.0
97,21 € - 114,36 € 32 Auf Lager
64.0
TR32 x 6
32.0
1910.0
Rechter Türanschlag
60.0
6.0
  • von 3
Zylindrische Mutter TR80 x 10 160.0 Bronze

20149512

Preisbereich
568,376 € - 511,5384 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR80 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR80 x 10 160.0 Bronze

20149505

Preisbereich
642,90 € - 578,61 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR80 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR18 x 4 36.0 Bronze

20147853

Preisbereich
36,22 € - 27,17 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR22 x 5 44.0 Bronze

20147914

Preisbereich
49,88 € - 39,90 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR24 x 5 48.0 Bronze

20147945

Preisbereich
61,37 € - 49,10 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR28 x 5 56.0 Bronze

20147990

Preisbereich
101,48 € - 86,26 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR30 x 12 60.0 Bronze

20148010

Preisbereich
105,21 € - 89,43 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Steigung
    12.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR24 x 10 48.0 Bronze

20147938

Preisbereich
68,34 € - 54,67 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR44 x 7 88.0 Bronze

20148140

Preisbereich
254,277 € - 203,4216 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR44 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR50 x 8 100.0 Bronze

20148157

Preisbereich
591,57 € - 532,41 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR50 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR60 x 9 120.0 Bronze

20148188

Preisbereich
405,168 € - 364,6512 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR36 x 12 72.0 Bronze

20148072

Preisbereich
189,93 € - 161,44 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Steigung
    12.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR12 x 3 24.0 Bronze

20147754

Preisbereich
16,01 € - 12,01 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR16 x 4 32.0 Bronze

20147815

Preisbereich
25,89 € - 19,42 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR18 x 4 36.0 Bronze

20147846

Preisbereich
32,32 € - 24,24 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR14 x 3 28.0 Bronze

20147785

Preisbereich
20,22 € - 15,17 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR22 x 5 44.0 Bronze

20147921

Preisbereich
60,04 € - 48,03 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR24 x 5 48.0 Bronze

20147952

Preisbereich
62,40 € - 49,92 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR32 x 12 64.0 Bronze

20148041

Preisbereich
124,61 € - 105,92 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Steigung
    12.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR32 x 6 64.0 Bronze

20148058

Preisbereich
114,36 € - 97,21 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR40 x 14 80.0 Bronze

20148102

Preisbereich
237,10 € - 201,54 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 14
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Steigung
    14.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR28 x 10 56.0 Bronze

20147983

Preisbereich
111,77 € - 95,00 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR50 x 8 100.0 Bronze

20148164

Preisbereich
330,1995 € - 297,1795 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR50 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR40 x 7 80.0 Bronze

20148126

Preisbereich
201,535 € - 161,228 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR10 x 2 20.0 Bronze

20147747

Preisbereich
15,43 € - 11,57 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR16 x 3 32.0 Bronze

20147822

Preisbereich
27,16 € - 20,37 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR60 x 9 120.0 Bronze

20148171

Preisbereich
388,32 € - 349,49 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR12 x 3 24.0 Bronze

20147761

Preisbereich
18,40 € - 13,80 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR14 x 3 28.0 Bronze

20147792

Preisbereich
26,66 € - 20,00 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR10 x 2 20.0 Bronze

20147730

Preisbereich
12,11 € - 9,08 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR20 x 4 40.0 Bronze

20147877

Preisbereich
44,14 € - 33,11 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR22 x 10 44.0 Bronze

20147907

Preisbereich
60,04 € - 48,03 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR26 x 5 52.0 Bronze

20147969

Preisbereich
73,74 € - 58,99 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR26 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR20 x 4 40.0 Bronze

20147884

Preisbereich
45,94 € - 34,46 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR30 x 6 60.0 Bronze

20148034

Preisbereich
105,21 € - 89,43 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR32 x 6 64.0 Bronze

20148065

Preisbereich
124,61 € - 105,92 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR40 x 7 80.0 Bronze

20148119

Preisbereich
231,05 € - 196,39 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR70 x 10 140.0 Bronze

20148195

Preisbereich
550,21 € - 495,19 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR70 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR70 x 10 140.0 Bronze

20148201

Preisbereich
589,32 € - 530,388 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR70 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR12 x 6 24.0 Bronze

20147778

Preisbereich
16,78 € - 12,59 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR14 x 6 28.0 Bronze

20147808

Preisbereich
26,66 € - 20,00 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR18 x 8 36.0 Bronze

20147860

Preisbereich
41,38 € - 31,04 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR20 x 8 40.0 Bronze

20147891

Preisbereich
48,17 € - 36,13 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR16 x 8 32.0 Bronze

20147839

Preisbereich
30,10 € - 22,58 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR26 x 5 52.0 Bronze

20147976

Preisbereich
82,97 € - 66,38 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR26 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR28 x 5 56.0 Bronze

20148003

Preisbereich
111,77 € - 95,00 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR36 x 6 72.0 Bronze

20148096

Preisbereich
161,4405 € - 129,1524 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR36 x 6 72.0 Bronze

20148089

Preisbereich
179,67 € - 152,72 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR44 x 7 88.0 Bronze

20148133

Preisbereich
215,47 € - 183,15 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR44 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR30 x 6 60.0 Bronze

20148027

Preisbereich
98,29 € - 83,55 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR10 x 4 20.0 Bronze

20149604

Preisbereich
14,15 € - 10,61 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag