Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(18 Produktgruppen)
Abdeckkappen, in unterschiedlichen Materialien und Farboptionen erhältlich. Diese strapazierfähigen Abdeckungen sind zum Abdecken von Schraubköpfen konzipiert und ideal für dekorative Zwecke. Bei einer Vielzahl von Anwendungen bieten sie einen ausgezeichneten Schutz vor dem Eindringen von Schmutz.
Unsere Endkappen ohne Gewinde sind in einer großen Auswahl an Größen erhältlich und sind aus blauem LDPE hergestellt. Sie sind ideal zum Schutz von Rohren, Schläuchen und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen.
Diese gerippten Rohrendkappen haben kein Gewinde und sind entweder in Rot oder Gelb erhältlich. Wir bieten eine große Auswahl an Größen an, passend für Ihre Anwendung. Sie sind ideal zum Schutz von Rohren, Schläuchen und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen.
Diese schwarzen LDPE-Inbus-Abdeckkappen werden zum Verbergen und Schützen von exponierten Inbus-Schrauben vor Staub, Schmutz und Beschädigungen verwendet. Wir bieten eine kleine Auswahl an Größenoptionen an, passend für Ihre Anwendungsanforderungen.
Eine nützliche Kappe mit einem Kreuzkopf-Design, die häufig auf die Spitze von Gartenstöcken, Metallstangen und anderen Stockanwendungen angebracht wird.
Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Anwendung vor Beschädigungen und dem Eindringen von Fremdkörpern zu schützen und einen gewissen Wetterschutz zu bieten.
Sie dienen auch als Schutzpuffer, indem sie die freiliegenden scharfen Enden von Stöcken und Stangen abdecken, mit denen der Benutzer in Berührung kommen könnte, und so versehentliche Verletzungen verhindern.
Material: Polyvinylchlorid (PVC) Farben: Grün und Gelb
Unsere Kappen für Innensechskantschrauben sind in einer Vielzahl von Formen und Materialien erhältlich, die für unterschiedliche Zwecke geeignet sind. Die häufigste Anwendung ist im Innern von USV-Anlagen und Boxen (für eine unterbrechungsfreie Stromversorung), wenn Hochspannungskabel eng an Metallschraubköpfen vorbeiführen, was bei begrenztem Platzangebot passiert. Die Kappe kann angewendet werden, um Interferenzen zwischen den beiden zu vermeiden, weil der Schraubenkopf isoliert werden muss. Diese Kappen können auch zum Schutz vor Staub und Schmutz verwendet werden. Unser Sortiment wird in Grau, Weiß und Schwarz angeboten und ist aus Silikon und LDPE hergestellt.
Konische Standardkappen und -stopfen sind Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Durch die praktische Funktion zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten einfach anbringen und entfernen. Es gibt über 300 Artikel in dieser Produktgruppe mit Größen von 2,9 mm bis 345 mm.
Der breite Flansch bei diesen konischen Kappen/Stopfen aus LDPE bietet besseren Schutz und einfaches Entfernen. Sie können sowohl als Kappe als auch als Stopfen verwendet werden, und bieten während Lagerung und Transport ausgezeichneten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unser Sortiment ist in Blau und Rot erhältlich.
Diese konischen LDPE-Kappen und -Stopfen für starke Beanspruchung verfügen über eine stabile Wandung und einen Dichtring für maximalen Schutz. Durch das konische Profil kann das vielseitige Produkt mehrere Innendurchmesser schließen oder mehrere Außendurchmesser abdecken. Unser Sortiment ist entweder in Rot oder Weiß erhältlich.
Runde Standard-Endkappen sind eine vielseitige Option zum Schutz von Rohrenden während des Transports, des Lackiervorgangs oder am fertigen Produkt. Diese LDPE-Kappen können auf Rohren, Schläuchen oder Stangen verwendet werden. Sie sind entweder in rot oder naturfarben erhältlich und es gibt drei Formen, von kurz bis lang. Längere Kappen sind ideal für größere Anwendungen. Diese Kappen lassen sich einfach durch Aufdrücken auf die Anwendung anbringen und können nach dem Entfernen wiederverwendet werden.
Die Gleitkugelkappen zum Aufdrücken sind ein beliebter Schutz für starke Beanspruchung, der für unterschiedliche Schenkelwinkel geeignet ist und für ein abgerundetes Erscheinungsbild sorgt. Kugelkappen können auch als dekorativer Abschluss verwendet werden.
Diese Pozidrive-Schraubenkappen sind für die Abdeckung von Pozidrive-Schrauben (Phillips oder Kreuzschlitz) konzipiert. Schnelle und einfache Installation. Diese Schraubenkappen bieten Schutz für den Schraubenkopf und zudem ein sauberes Finish für Ihre Anwendung.
Diese Rohrendkappen bieten idealen Schutz von Schläuchen, Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen. Die Rohrendkappen dienen dem gleichen Zweck wie die Schrumpfendkappen, schrumpfen jedoch nicht, wenn sie während des Anwendungsverfahrens erhitzt werden. Sie sind UV- und wetterbeständig, was sie für Außenanwendungen ideal macht.
Bei diesen schwarzen, runden PVC-Schutzkappen mit Aufhängelasche handelt es sich um ansprechende Kappen mit einem praktischen Aufhänger. Sie sind flexibel zur einfachen Montage und bieten eine gute Wetterbeständigkeit. Damit sind sie ideal für Außenanwendungen.
Diese LDPE-Schraubenabdeckkappen dienen zum Schutz und zur Abdeckung von Schrauben in furnierten Spanplatten. Unser Sortiment ist in mehreren Farben erhältlich: Weiß, Teak und Variationen von Braun - damit ist es ideal für zahlreiche Anwendungen und Oberflächen.
LDPE-Torx-Abdeckkappen sind für Schrauben mit und ohne Senkkopf geeignet. Torx-Abdeckkappen bieten ein schnelles und sauberes Finish und sind in Weiß, Grau und Schwarz verfügbar.
USB- und RJ-Stopfen werden verwendet, um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit bei nicht verwendeten Buchsen zu verhindern. Die Stopfen sind in unterschiedlichen Formen und Größen für die jeweilige Anwendung erhältlich.
Unicap-Abdeckkappen verdecken und schützen exponierte Schrauben und Bolzen. Unser Sortiment ist in PP oder PE erhältlich, wobei eine Vielzahl an Farboptionen zur Auswahl steht. Dabei ist Weiß die Standardfarbe für Unterlegscheiben. Unicaps werden in Ausführungen mit niedrigem Profil und mit hohem Profil angeboten.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.