Menü Suche

Ausgleichsringe

Auf Lager

Ausgleichsringe verhindern Vibrationen an Teleskoprohren, die beim Einbau oft klappern.

Diese Ringe tragen dazu bei, die Leistung der Rohre zu optimieren und den Verschleiß zu verringern, den anhaltende Vibrationen verursachen können. Außerdem helfen sie dabei, Lärm zu vermeiden. Außerdem decken die Ringe die Verbindung ab und sorgen für ein sauberes Erscheinungsbild deiner Baugruppe.

  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farben: Schwarz und Grau

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,181 € - 0,441 € In Produktion
0,1699 € - 0,4323 € 2500 Auf Lager
0,1547 € - 0,4323 € 1881 Auf Lager
0,1796 € - 0,1796 € In Produktion
Ausgleichsring 19.1 mm 22.2 mm Schwarz PVC

199466

Preisbereich
0,441 € - 0,181 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Kompatible Maximal-Rohrgröße
    22.2 mm
  • Kompatible Rohrmindestgröße
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Ausgleichsring 22.2 mm 25.4 mm Schwarz PVC

199452

Preisbereich
0,4323 € - 0,1699 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Kompatible Maximal-Rohrgröße
    25.4 mm
  • Kompatible Rohrmindestgröße
    22.2 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Ausgleichsring 22.2 mm 25.4 mm Grau PVC

199453

Preisbereich
0,4323 € - 0,1547 €

Lagerbestände
1881 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Kompatible Maximal-Rohrgröße
    25.4 mm
  • Kompatible Rohrmindestgröße
    22.2 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Ausgleichsring 19.1 mm 22.2 mm Grau PVC

199467

Preisbereich
0,1796 € - 0,1796 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Kompatible Maximal-Rohrgröße
    22.2 mm
  • Kompatible Rohrmindestgröße
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790