Runde Standard-Abschlusskappen, manchmal auch als Endabdeckkappen bezeichnet, bieten Schutz für Rohre, Stangen und gelegentlich Gewinde. Die Abschlusskappen bieten Schutz für den Schaft oder das Rohr, um sicherzustellen, dass es beim Auftreffen auf harte Oberflächen nicht zu Rissen kommt, und sie bieten Bodenschutz und Halt für Gehhilfen. Erhältlich in PVC oder LDPE mit unterschiedlicher Weichheit des Produkts für verschiedene Anwendungen. Die Abschlusskappen sind auch in Rot, Schwarz, Weiß oder naturfarben erhältlich, um der Ästhetik ihrer Anwendung gerecht zu werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohrdurchmesser | Kaufen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5808 € - 0,8806 € | In Produktion |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
0,431 € - 0,6475 € | 4276 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
0,0403 € - 0,1053 € | 126 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,1233 € - 0,3162 € | 6563 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
0,0258 € - 0,0681 € | In Produktion |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
0,0272 € - 0,0571 € | 25553 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
0,483 € - 0,8353 € | 4084 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
2,2522 € - 4,7298 € | In Produktion |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
0,1603 € - 0,3888 € | 7135 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
0,2343 € - 0,5136 € | 4333 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
0,0677 € - 0,1421 € | 70960 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
0,5789 € - 1,5205 € | 2708 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
0,1315 € - 0,2762 € | In Produktion |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
0,0403 € - 0,1053 € | 8496 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,2791 € - 0,5861 € | 9235 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
1251352 | 0,1387 € - 0,3395 € | 3794 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
0,0895 € - 0,2344 € | 4711 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,4919 € - 1,033 € | 23013 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
0,0624 € - 0,1311 € | 400 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
0,0834 € - 0,1752 € | 78572 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.