Menü Suche

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Auf Lager

Der Flanschschutz mit Noppen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Laschen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen geeigneten Schutz für SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.

  • Material: Polyethylen (PE)
  • Farben: Blau und Rot

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
75 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Nennrohrgröße Kaufen
1,8377 € - 4,7588 € 1091 Auf Lager
38.1 mm
1,2173 € - 2,1966 € In Produktion
19.1 mm
3,2057 € - 7,6025 € 200 Auf Lager
63.5 mm
2,4042 € - 3,2789 € 1248 Auf Lager
50.8 mm
0,6839 € - 1,8484 € 854 Auf Lager
38.1 mm
2,349 € - 5,3972 € 60 Auf Lager
101.6 mm
9,1749 € - 22,1402 € 278 Auf Lager
304.8 mm
2,2384 € - 4,6717 € In Produktion
31.8 mm
24,6232 € - 27,3591 € 8 Auf Lager
304.8 mm
7,503 € - 14,8568 € 10 Auf Lager
101.6 mm
13,873 € - 27,4794 € 17 Auf Lager
254 mm
14,6606 € - 29,0463 € 264 Auf Lager
203.2 mm
1,6995 € - 4,4396 € 13622 Auf Lager
25.4 mm
0,9824 € - 1,8164 € 94 Auf Lager
12.7 mm
2,1693 € - 3,366 € 2634 Auf Lager
38.1 mm
7,2128 € - 10,6783 € In Produktion
152.4 mm
0,6231 € - 1,3493 € 759 Auf Lager
25.4 mm
1,4508 € - 3,453 € In Produktion
76.2 mm
11,6069 € - 14,3055 € 190 Auf Lager
254 mm
4,09 € - 8,0958 € 648 Auf Lager
38.1 mm
  • von 4
SAE Flanschschützer 38.1 mm 6000 PE Rot

34385

Preisbereich
4,7588 € - 1,8377 €

Lagerbestände
1091 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • SAE Code
    6000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    38.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 0.750 in 300, 400, 600 LDPE Schwarz

34353

Preisbereich
2,1966 € - 1,2173 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 2.500 in 300, 400, 600 LDPE Schwarz

34358

Preisbereich
7,6025 € - 3,2057 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    63.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 2.000 in 300, 400, 600 LDPE Schwarz

39701

Preisbereich
3,2789 € - 2,4042 €

Lagerbestände
1248 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    50.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 1.500 in 125, 150 LDPE Schwarz

43610

Preisbereich
1,8484 € - 0,6839 €

Lagerbestände
854 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    38.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 4.000 in 125, 150 LDPE Schwarz

43614

Preisbereich
5,3972 € - 2,349 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    101.6 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 12.000 in 125, 150 LDPE Schwarz

43618

Preisbereich
22,1402 € - 9,1749 €

Lagerbestände
278 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    304.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 1.250 in 900 LDPE Schwarz

498758

Preisbereich
4,6717 € - 2,2384 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    31.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 12.000 in 900 LDPE Schwarz

498762

Preisbereich
27,3591 € - 24,6232 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    304.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 4.000 in 900 LDPE Schwarz

498767

Preisbereich
14,8568 € - 7,503 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    101.6 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 10.000 in 300 LDPE Schwarz

498771

Preisbereich
27,4794 € - 13,873 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    254 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 8.000 in 600 LDPE Schwarz

498775

Preisbereich
29,0463 € - 14,6606 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    203.2 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 25.4 mm 6000 PE Rot

34383

Preisbereich
4,4396 € - 1,6995 €

Lagerbestände
13622 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • SAE Code
    6000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    25.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 0.500 in 300, 400, 600 LDPE Schwarz

34352

Preisbereich
1,8164 € - 0,9824 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    12.7 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 1.500 in 300, 400, 600 LDPE Schwarz

34356

Preisbereich
3,366 € - 2,1693 €

Lagerbestände
2634 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    38.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 6.000 in 300 LDPE Schwarz

34362

Preisbereich
10,6783 € - 7,2128 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    152.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 1.000 in 125, 150 LDPE Schwarz

43609

Preisbereich
1,3493 € - 0,6231 €

Lagerbestände
759 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    25.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 3.000 in 125, 150 LDPE Schwarz

43613

Preisbereich
3,453 € - 1,4508 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    76.2 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 10.000 in 125, 150 LDPE Schwarz

43617

Preisbereich
14,3055 € - 11,6069 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    254 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 1.500 in 900 LDPE Schwarz

498757

Preisbereich
8,0958 € - 4,09 €

Lagerbestände
648 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    38.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 10.000 in 900 LDPE Schwarz

498761

Preisbereich
45,1509 € - 22,7855 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    254 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 3.000 in 900 LDPE Schwarz

498766

Preisbereich
12,9997 € - 6,5634 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    76.2 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 8.000 in 300 LDPE Schwarz

498770

Preisbereich
26,1446 € - 13,1959 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    203.2 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 6.000 in 600 LDPE Schwarz

498774

Preisbereich
26,928 € - 13,5966 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    152.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 0.500 in 900 LDPE Schwarz

498759

Preisbereich
2,5535 € - 1,2892 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    12.7 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 2.000 in 900 LDPE Schwarz

498764

Preisbereich
9,3145 € - 4,4493 €

Lagerbestände
3317 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    50.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 6.000 in 900 LDPE Schwarz

498768

Preisbereich
35,8363 € - 18,0874 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    152.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 12.000 in 300 LDPE Schwarz

498772

Preisbereich
34,3274 € - 17,3274 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    304.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 1.250 in 125, 150 LDPE Schwarz

34343

Preisbereich
3,7432 € - 1,5752 €

Lagerbestände
488 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    31.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 1.250 in 300, 400, 600 LDPE Schwarz

34355

Preisbereich
3,5981 € - 1,3748 €

Lagerbestände
555 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    31.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 4.000 in 300 LDPE Schwarz

34361

Preisbereich
19,4706 € - 9,6033 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    101.6 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 0.750 in 125, 150 LDPE Schwarz

43608

Preisbereich
3,3079 € - 1,4646 €

Lagerbestände
295 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 2.500 in 125, 150 LDPE Schwarz

43612

Preisbereich
3,1338 € - 1,3665 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    63.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 8.000 in 125, 150 LDPE Schwarz

43616

Preisbereich
8,3279 € - 3,634 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    203.2 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 12.000 in 600 LDPE Schwarz

498756

Preisbereich
32,707 € - 32,707 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    304.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 1.000 in 900 LDPE Schwarz

498760

Preisbereich
4,2945 € - 2,1693 €

Lagerbestände
4706 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    25.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 0.750 in 900 LDPE Schwarz

498765

Preisbereich
2,9887 € - 1,5061 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 8.000 in 900 LDPE Schwarz

498769

Preisbereich
37,6064 € - 18,9856 €

Lagerbestände
112 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    203.2 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 4.000 in 600 LDPE Schwarz

498773

Preisbereich
11,2297 € - 5,6652 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    101.6 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 1.000 in 300, 400, 600 LDPE Schwarz

34354

Preisbereich
2,3445 € - 1,3099 €

Lagerbestände
2571 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    25.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 3.000 in 300, 400, 600 LDPE Schwarz

34359

Preisbereich
4,6717 € - 3,0813 €

Lagerbestände
1192 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    76.2 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 0.500 in 125, 150 LDPE Schwarz

43607

Preisbereich
0,8304 € - 0,5931 €

Lagerbestände
1227 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    12.7 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 2.000 in 125, 150 LDPE Schwarz

43611

Preisbereich
2,4142 € - 1,0529 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    50.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 6.000 in 125, 150 LDPE Schwarz

43615

Preisbereich
9,3726 € - 4,6427 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    152.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 10.000 in 600 LDPE Schwarz

498755

Preisbereich
41,4367 € - 20,9201 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Nennrohrgröße
    254 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 25.4 mm 3000 PE Blau

34373

Preisbereich
2,8291 € - 1,2353 €

Lagerbestände
2516 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • SAE Code
    3000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    25.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 19.1 mm 6000 PE Rot

34382

Preisbereich
2,9597 € - 1,0929 €

Lagerbestände
19723 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • SAE Code
    6000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 19.1 mm 3000 PE Blau

34372

Preisbereich
2,3155 € - 0,9437 €

Lagerbestände
443 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • SAE Code
    3000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 12.7 mm 3000 PE Blau

34371

Preisbereich
2,2778 € - 1,1261 €

Lagerbestände
334 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • SAE Code
    3000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    12.7 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 31.8 mm 3000 PE Blau

34374

Preisbereich
3,8012 € - 1,4508 €

Lagerbestände
4938 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • SAE Code
    3000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    31.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 50.8 mm 3000 PE Blau

34376

Preisbereich
4,5847 € - 1,7548 €

Lagerbestände
4811 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • SAE Code
    3000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    50.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 1.500 in 3000 PE Blau

34375

Preisbereich
3,1338 € - 1,6028 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • SAE Code
    3000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    38.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 50.8 mm 6000 PE Rot

34386

Preisbereich
5,4262 € - 2,3075 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • SAE Code
    6000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    50.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 63.5 mm 3000 PE Blau

34377

Preisbereich
4,9619 € - 1,9068 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • SAE Code
    3000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    63.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 31.8 mm 6000 PE Rot

34384

Preisbereich
4,4396 € - 1,6995 €

Lagerbestände
1893 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • SAE Code
    6000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    31.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 19.1 mm 3000 LDPE Gelb

3472000

Preisbereich
0,3172 € - 0,2478 €

Lagerbestände
3470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • SAE Code
    3000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 19.1 mm 3000 PP Blau

3472100

Preisbereich
0,3146 € - 0,2685 €

Lagerbestände
2420 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • SAE Code
    3000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 25.4 mm 3000 LDPE Gelb

3473000

Preisbereich
0,3965 € - 0,3212 €

Lagerbestände
237 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • SAE Code
    3000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    25.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE-Flanschschutz 76.2 mm 3000 PE Blau

498751

Preisbereich
3,5981 € - 1,8101 €

Lagerbestände
889 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Kompatible Nennrohrgröße
    76.2 mm
  • Kompatibler Nenndurchmesser
    76.2 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE-Flanschschutz 12.7 mm 6000 SAE PE

498754

Preisbereich
1,6162 € - 0,8152 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Kompatible Nennrohrgröße
    12.7 mm
  • Kompatibler Nenndurchmesser
    12.7 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE-Flanschschutz 101.6 mm 3000 PE Blau

498752

Preisbereich
4,4686 € - 2,2522 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Kompatible Nennrohrgröße
    101.6 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 25.4 mm 6000 LDPE Gelb

3474600

Preisbereich
0,8092 € - 0,3321 €

Lagerbestände
486 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • SAE Code
    6000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    25.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 25.4 mm 3000 PP Blau

3473100

Preisbereich
0,4204 € - 0,4103 €

Lagerbestände
946 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • SAE Code
    3000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    25.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 12.7 mm 3000 LDPE Gelb

3471000

Preisbereich
0,3316 € - 0,2575 €

Lagerbestände
1786 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • SAE Code
    3000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    12.7 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flange Protector 31.8 mm 6000 LDPE Yellow

3474700

Preisbereich
0,8555 € - 0,3325 €

Lagerbestände
1255 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • SAE Code
    6000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    31.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 19.1 mm 6000 LDPE Gelb

3474500

Preisbereich
0,35 € - 0,3017 €

Lagerbestände
2789 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • SAE Code
    6000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 31.8 mm 3000 LDPE Gelb

3474000

Preisbereich
0,828 € - 0,3797 €

Lagerbestände
718 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • SAE Code
    3000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    31.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 12.7 mm 3000 PP Blau

3471100

Preisbereich
0,3316 € - 0,2679 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • SAE Code
    3000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    12.7 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
SAE Flanschschützer 31.8 mm 3000 PP Blau

3474100

Preisbereich
0,3943 € - 0,3798 €

Lagerbestände
596 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • SAE Code
    3000 PSI
  • Kompatible Nennrohrgröße
    31.8 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 125150 10.000 in PE Blau

39817

Preisbereich
15,2824 € - 15,2824 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 125150 2-1/2 in PE Blau

34346

Preisbereich
2,9984 € - 2,9984 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 125150 2.000 in PE Blau

34345

Preisbereich
2,0469 € - 2,0469 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 125150 3/4 in PE Blau

34341

Preisbereich
1,1358 € - 1,1358 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 125150 6.000 in PE Blau

34350

Preisbereich
5,1692 € - 5,1692 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 125150 1.000 in PE Blau

34342

Preisbereich
1,4646 € - 1,4646 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790