Menü Suche

Bellows

Auf Lager

Bellows are used in applications that demand flexibility, sealing, and protection. They are used for joints and are available for double joints. Designed to expand and contract in response to movement and pressure changes.

It can account for thermal expansion, vibration, misalignment, and other variables that might cause stress or damage to the linked parts. They shield the application from dirt, dust, moisture, and other pollutants, assuring longevity. They can be filled with grease to provide friction bearings with long-term lubrication.

It should be tied at both ends with two cable ties (not included). They are commonly used in the automotive, HVAC, and manufacturing industries.

  • It expands and contracts in response to movement and pressure changes.
  • It should be tied at both ends with two cable ties.
  • Used in the automotive, HVAC, and manufacturing industries.
Material: PVC, Rubber

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
17 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l1 Material Schutzhüllen-Typ d1 Passend für Kreuzgelenke mit AD d2 Kaufen
In Produktion
65.0
Kautschuk
Single universal joint
30.5
32.0
56.0
51 Auf Lager
50.0
Kautschuk
Single universal joint
24.5
26.0
48.0
36 Auf Lager
40.0
Kautschuk
Single universal joint
16.5
18.0
32.0
18 Auf Lager
108.0
Kautschuk
Single universal joint
50.0
52.0
92.0
55 Auf Lager
122.0
Kautschuk
Single universal joint
56.0
58.0
100.0
21 Auf Lager
45.0
Kautschuk
Single universal joint
20.5
22.0
40.0
8 Auf Lager
56.0
Kautschuk
Single universal joint
27.5
29.0
52.0
12,11 € - 16,14 € 53 Auf Lager
65.0
PVC
Double universal joint
20.0
22.0
36.0
50 Auf Lager
34.0
Kautschuk
Single universal joint
15.0
16.0
28.0
3 Auf Lager
95.0
Kautschuk
Single universal joint
45.0
47.0
84.0
12,00 € - 16,00 € In Produktion
55.0
PVC
Double universal joint
16.0
16.0
35.0
12,74 € - 16,99 € In Produktion
80.0
PVC
Double universal joint
28.0
28.0
51.0
1 Auf Lager
72.0
Kautschuk
Single universal joint
35.5
37.0
66.0
12,50 € - 16,67 € In Produktion
70.0
PVC
Double universal joint
24.0
25.0
44.0
14,00 € - 18,66 € In Produktion
90.0
PVC
Double universal joint
32.0
32.0
62.0
18 Auf Lager
82.0
Kautschuk
Single universal joint
40.0
42.0
75.0
14,76 € - 19,68 € 9 Auf Lager
155.0
PVC
Double universal joint
50.0
50.0
90.0
Blasebälge 32.0 30.5 65.0 Kautschuk

20179878


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Single universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    32.0
  • d1
    30.5
  • d2
    56.0
  • l1
    65.0
Blasebälge 26.0 24.5 50.0 Kautschuk

20179861


Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Single universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    26.0
  • d1
    24.5
  • d2
    48.0
  • l1
    50.0
Blasebälge 18.0 16.5 40.0 Kautschuk

20179892


Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Single universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    18.0
  • d1
    16.5
  • d2
    32.0
  • l1
    40.0
Blasebälge 52.0 50.0 108.0 Kautschuk

20179885


Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Single universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    52.0
  • d1
    50.0
  • d2
    92.0
  • l1
    108.0
Blasebälge 58.0 56.0 122.0 Kautschuk

20179953


Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Single universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    58.0
  • d1
    56.0
  • d2
    100.0
  • l1
    122.0
Blasebälge 22.0 20.5 45.0 Kautschuk

20179908


Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Single universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    22.0
  • d1
    20.5
  • d2
    40.0
  • l1
    45.0
Blasebälge 29.0 27.5 56.0 Kautschuk

20179915


Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Single universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    29.0
  • d1
    27.5
  • d2
    52.0
  • l1
    56.0
Blasebälge 22.0 20.0 65.0 PVC

20179984

Preisbereich
16,14 € - 12,11 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Double universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    22.0
  • d1
    20.0
  • d2
    36.0
  • l1
    65.0
Blasebälge 16.0 15.0 34.0 Kautschuk

20179854


Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Single universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    16.0
  • d1
    15.0
  • d2
    28.0
  • l1
    34.0
Blasebälge 47.0 45.0 95.0 Kautschuk

20179946


Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Single universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    47.0
  • d1
    45.0
  • d2
    84.0
  • l1
    95.0
Blasebälge 16.0 16.0 55.0 PVC

20179977

Preisbereich
16,00 € - 12,00 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Double universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    16.0
  • d1
    16.0
  • d2
    35.0
  • l1
    55.0
Blasebälge 28.0 28.0 80.0 PVC

20180003

Preisbereich
16,99 € - 12,74 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Double universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    28.0
  • d1
    28.0
  • d2
    51.0
  • l1
    80.0
Blasebälge 37.0 35.5 72.0 Kautschuk

20179922


Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Single universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    37.0
  • d1
    35.5
  • d2
    66.0
  • l1
    72.0
Blasebälge 25.0 24.0 70.0 PVC

20179991

Preisbereich
16,67 € - 12,50 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Double universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    25.0
  • d1
    24.0
  • d2
    44.0
  • l1
    70.0
Blasebälge 32.0 32.0 90.0 PVC

20180010

Preisbereich
18,66 € - 14,00 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Double universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    62.0
  • l1
    90.0
Blasebälge 42.0 40.0 82.0 Kautschuk

20179939


Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Single universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    42.0
  • d1
    40.0
  • d2
    75.0
  • l1
    82.0
Blasebälge 50.0 50.0 155.0 PVC

20179960

Preisbereich
19,68 € - 14,76 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Schutzhüllen-Typ
    Double universal joint
  • Passend für Kreuzgelenke mit AD
    50.0
  • d1
    50.0
  • d2
    90.0
  • l1
    155.0