Menü Suche

Drehbare Fußspindel

Auf Lager

Drehbare Fußspindeln für Kniehebelspanner sind ideal, wenn ein großer Bereich geklemmt werden muss. Nutzen Sie diese alternative Spindel, wenn die Klemmkraft über einen größeren Bereich und eine größere Oberfläche verteilt werden muss, als die mit dem Kniehebelspanner gelieferte Spindel abdeckt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
14,2046 € - 15,6831 € 4 Auf Lager
M8
49.8 mm
4,1315 € - 4,5598 € 140 Auf Lager
M5
24.3 mm
4,9053 € - 5,4165 € 129 Auf Lager
M6
37.6 mm
Bestückte Spindel 65.0 mm 49.8 mm M8 Stahl

493822

Preisbereich
15,6831 € - 14,2046 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gewindelänge
    49.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Spitzenform
    Flach
Bestückte Spindel 40.0 mm 24.3 mm M5 Stahl

493820

Preisbereich
4,5598 € - 4,1315 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    24.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Spitzenform
    Flach
Bestückte Spindel 50.0 mm 37.6 mm M6 Stahl

493821

Preisbereich
5,4165 € - 4,9053 €

Lagerbestände
129 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    37.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Spitzenform
    Flach