Menü Suche

Gummi-Anschlagpuffer

Auf Lager

Diese Gummi-Anschlagpuffer gibt es in rechteckiger Ausführung mit doppelter Buchse oder doppeltem Stecker. Sie sind aus schwarz verzinktem Stahl und Gummi gefertigt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Höhe Länge Unterteil Länge Kaufen
191,1547 € - 445,9934 € In Produktion
100.0 mm
168.0 mm
168.0 mm
185,1178 € - 431,9636 € In Produktion
100.0 mm
168.0 mm
168.0 mm
552014 58,9334 € - 78,5734 € 31 Auf Lager
60.0 mm
136.0 mm
136.0 mm
64,7557 € - 181,316 € In Produktion
60.0 mm
136.0 mm
136.0 mm
Puffer Rechteckig M12 200.0 mm 100.0 mm Stahl;Kautschuk

552017

Preisbereich
445,9934 € - 191,1547 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde M10
  • Höhe
    100.0 mm
  • Länge
    168.0 mm
  • Länge Unterteil
    168.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    90.0 mm
Puffer Rechteckig 200.0 mm 100.0 mm Stahl;Kautschuk

552015

Preisbereich
431,9636 € - 185,1178 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde M10
  • Höhe
    100.0 mm
  • Länge
    168.0 mm
  • Länge Unterteil
    168.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    90.0 mm
Puffer Rechteckig 150.0 mm 60.0 mm Stahl;Kautschuk

552014

Preisbereich
78,5734 € - 58,9334 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde M10
  • Höhe
    60.0 mm
  • Länge
    136.0 mm
  • Länge Unterteil
    136.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    70.0 mm
Puffer Rechteckig M10 150.0 mm 60.0 mm Stahl;Kautschuk

552016

Preisbereich
181,316 € - 64,7557 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde M10
  • Höhe
    60.0 mm
  • Länge
    136.0 mm
  • Länge Unterteil
    136.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    70.0 mm