Menü Suche

Druckschrauben mit Messingbolzen

Auf Lager

Diese Druckschrauben mit Messingbolzen sind konzipiert, um eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten zu bieten, die präzise positioniert und angebracht werden müssen, während axiale Bewegung oder Schäden an der Gegenfläche verhindert werden. Sie garantieren einen gleichmäßigen, kontrollierten Betrieb, während Reibung und Abnutzung reduziert werden.

Wenn sich die Schraube dreht, übt die Messingauflage Druck auf die Oberfläche, die sie berührt, aus und erlaubt eine kontrollierte Bewegung oder Anpassung. Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.

Einfach unter Druck zu installieren, leichtes Klemmen oder Eindrücken von Gewindespindeln, Wellen oder oberflächenbehandelten Teilen und Platzieren empfindlicher Teile. Kommen häufig bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.

  • Bieten eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten, die präzise positioniert und befestigt werden müssen.
  • Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.
  • Kommen bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l1 d2 A/F l2 d1 Kaufen
646 Auf Lager
11.5
4.0
3.0
1.9
M6
759 Auf Lager
5.0
1.5
1.5
1.0
M3
7 Auf Lager
6.5
2.5
2.0
1.2
M4
7 Auf Lager
16.5
2.5
2.0
1.2
M4
6 Auf Lager
14.0
7.0
5.0
2.7
M10
7 Auf Lager
18.0
7.0
5.0
2.7
M10
14 Auf Lager
27.0
7.0
5.0
2.7
M10
4 Auf Lager
42.5
8.5
6.0
3.4
M12
7 Auf Lager
32.5
8.5
6.0
3.4
M12
16 Auf Lager
20.5
3.0
2.5
1.3
M5
12 Auf Lager
26.5
4.0
3.0
1.9
M6
19 Auf Lager
22.0
5.5
4.0
2.5
M8
6 Auf Lager
37.0
7.0
5.0
2.7
M10
658 Auf Lager
10.5
2.5
2.0
1.2
M4
1135 Auf Lager
12.5
3.0
2.5
1.3
M5
616 Auf Lager
12.0
5.5
4.0
2.5
M8
8 Auf Lager
22.5
8.5
6.0
3.4
M12
In Produktion
7.5
1.5
1.5
1.0
M3
146 Auf Lager
8.5
3.0
2.5
1.3
M5
132 Auf Lager
32.0
5.5
4.0
2.5
M8
  • von 2
Druckschraube M6 11.5 1.9 Edelstahl 303

20255497


Lagerbestände
646 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    11.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Druckschraube M3 5.0 1.0 Edelstahl 303

20255503


Lagerbestände
759 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Druckschraube M4 6.5 1.2 Edelstahl 303

20254872


Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    6.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Druckschraube M4 16.5 1.2 Edelstahl 303

20254919


Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    16.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Druckschraube M10 14.0 2.7 Edelstahl 303

20254995


Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    14.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Druckschraube M10 18.0 2.7 Edelstahl 303

20255008


Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    18.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Druckschraube M10 27.0 2.7 Edelstahl 303

20255015


Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    27.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Druckschraube M12 42.5 3.4 Edelstahl 303

20255053


Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    42.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Druckschraube M12 32.5 3.4 Edelstahl 303

20254896


Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    32.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Druckschraube M5 20.5 1.3 Edelstahl 303

20254940


Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    20.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Druckschraube M6 26.5 1.9 Edelstahl 303

20254957


Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    26.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Druckschraube M8 22.0 2.5 Edelstahl 303

20254971


Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    22.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Druckschraube M10 37.0 2.7 Edelstahl 303

20255022


Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    37.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Druckschraube M4 10.5 1.2 Edelstahl 303

20254889


Lagerbestände
658 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    10.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Druckschraube M5 12.5 1.3 Edelstahl 303

20254933


Lagerbestände
1135 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    12.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Druckschraube M8 12.0 2.5 Edelstahl 303

20254964


Lagerbestände
616 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Druckschraube M12 22.5 3.4 Edelstahl 303

20255046


Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    22.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Druckschraube M3 7.5 1.0 Edelstahl 303

20254865


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    7.5
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Druckschraube M5 8.5 1.3 Edelstahl 303

20254926


Lagerbestände
146 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    8.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Druckschraube M8 32.0 2.5 Edelstahl 303

20254988


Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    32.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Druckschraube M12 18.5 3.4 Edelstahl 303

20255039


Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    18.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Druckschraube M6 17.5 1.9 Edelstahl 303

20255367


Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    17.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0