Menü Suche

Drucktastenschalter - Kunststoff, Tastentyp "hoch"

In Produktion

Diese federbelasteten Start-Stopp-Drucktastenschalter sind mit 10 Ampere bei 600 VAC eingestuft, mit fingersicheren Schraubklemmen. Sie erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65, sofern sie ordnungsgemäß installiert sind, und sind zudem öl- und wasserdicht. UL/CSA/CE-Zulassung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Schaltungsanordnungstyp Farbe Kaufen
12,5251 € - 19,4835 € In Produktion
1NO & 1NC
Rot;Grün
12,873 € - 20,0247 € In Produktion
1NO & 1NC
Rot;Grün
16,3522 € - 25,4368 € In Produktion
1NO & 1NC
Schwarz;Weiß
12,5251 € - 19,4835 € In Produktion
1NO & 1NC
Schwarz;Weiß
12,873 € - 20,0247 € In Produktion
1NO & 1NC
Schwarz;Weiß
16,3522 € - 25,4368 € In Produktion
1NO & 1NC
Rot;Grün
Handschalter IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rot;Grün

1339727

Preisbereich
19,4835 € - 12,5251 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    Erhöhte Taste
  • Farbe
    Rot;Grün
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO & 1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Handschalter IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rot;Grün

1339790

Preisbereich
20,0247 € - 12,873 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    Erhöhte Taste
  • Farbe
    Rot;Grün
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO & 1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Handschalter IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Schwarz;Weiß

1339732

Preisbereich
25,4368 € - 16,3522 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    Erhöhte Taste
  • Farbe
    Schwarz;Weiß
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO & 1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Handschalter IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Schwarz;Weiß

1339728

Preisbereich
19,4835 € - 12,5251 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    Erhöhte Taste
  • Farbe
    Schwarz;Weiß
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO & 1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Handschalter IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Schwarz;Weiß

1339791

Preisbereich
20,0247 € - 12,873 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    Erhöhte Taste
  • Farbe
    Schwarz;Weiß
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO & 1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Handschalter IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rot;Grün

1339731

Preisbereich
25,4368 € - 16,3522 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tastentyp
    Erhöhte Taste
  • Farbe
    Rot;Grün
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO & 1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65