Diese Leiterplatten-Distanzbolzen sind einfach per Hand zu montieren. An den Enden befinden sich Spreizankerbefestigungen, die für festen Sitz sorgen. In vielen Ausführungen für unterschiedliche Lochdurchmesser, Plattenstärken und Materialien erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Bohrungsdurchmesser B | Panel Thickness A Range | Panel Thickness B Range | Abstandhalterlänge | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468705 | 0,2445 € - 0,286 € | 24939 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.35 in
8.9 mm
|
||||
0,0351 € - 0,0351 € | 14999 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
|||||
0,2915 € - 0,3399 € | 15098 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|||||
0,2625 € - 0,3067 € | 15000 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|||||
0,1906 € - 0,2238 € | 8196 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
0,2735 € - 0,3191 € | 14630 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0.457 in
11.6 mm
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.