Menü Suche

Dyna-Force-Klemmen

Auf Lager

Diese Dyna-Force-Klemmen sind konzipiert, um Bauteile zu sichern, zu spannen und an ihrem Platz zu halten. Sie bieten starken und zuverlässigen Halt und sind dennoch einfach und präzise in der Verwendung. Die hohe Klemmkraft verbessert die Produktivität und Präzision bei industriellen Prozessen.

Sie haben ein niedriges Profil, eine kompakte Form und eine glatte oder kerbverzahnte Stirmfläche. Die Klemme bewegt sich in einem Winkel, um eine kraftschlüssige, abwärts gerichtete Klemmkraft zu bieten – etwa 25 % der Klemmkraft. Um eine exakte Ausrichtung zu bieten, ist die Auflagefläche der Klemme drahtgeschnitten.

Die Auflagefläche der Klemme kann auf einer Höhe mit der Spannplatte oder erhöht sein, um eine sorgfältige Bohrung zu ermöglichen. Sie können in verschiedenen Industrien zum Einsatz kommen, darunter Fertigung, Metallarbeiten und Fahrzeugmontage.

  • Sie haben ein niedriges Profil, eine kompakte Form und eine glatte oder kerbverzahnte Stirmfläche.
  • Die Auflagefläche der Klemme kann auf einer Höhe mit der Spannplatte oder erhöht sein, um eine sorgfältige Bohrung zu ermöglichen.
  • Sie kommen in verschiedenen Industrien zum Einsatz, darunter Fertigung, Metallarbeiten und Fahrzeugmontage.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Spannbacken-Typ Spannschraube d3 h2 d1 h1 d2 h3 min Kaufen
107,19 € - 126,11 € 2 Auf Lager
Gekerbt
M8x16
5.0
25.0
24.0
M6
4.5
99,29 € - 116,81 € In Produktion
Glatt
M8x16
5.0
25.0
24.0
M6
4.5
95,20 € - 112,00 € In Produktion
Glatt
M6x12
4.5
20.0
19.0
M5
3.3
103,24 € - 121,46 € 3 Auf Lager
Gekerbt
M6x12
4.5
20.0
19.0
M5
3.3
162,72 € - 191,43 € 3 Auf Lager
Gekerbt
M10x18
7.0
30.0
29.0
M8
4.5
150,73 € - 177,33 € In Produktion
Glatt
M10x18
7.0
30.0
29.0
M8
4.5
Dyna-Force-Klemme Kerbverzahnt 25.0 M6 Edelstahl

20266516

Preisbereich
126,11 € - 107,19 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Spannbacken-Typ
    Gekerbt
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Spannschraube d3
    M8x16
  • h1
    24.0
Dyna-Force-Klemme Glatt 25.0 M6 Edelstahl

20266509

Preisbereich
116,81 € - 99,29 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Spannbacken-Typ
    Glatt
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Spannschraube d3
    M8x16
  • h1
    24.0
Dyna-Force-Klemme Glatt 20.0 M5 Edelstahl

20266486

Preisbereich
112,00 € - 95,20 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Spannbacken-Typ
    Glatt
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • Spannschraube d3
    M6x12
  • h1
    19.0
Dyna-Force-Klemme Kerbverzahnt 20.0 M5 Edelstahl

20338190

Preisbereich
121,46 € - 103,24 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Spannbacken-Typ
    Gekerbt
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • Spannschraube d3
    M6x12
  • h1
    19.0
Dyna-Force-Klemme Kerbverzahnt 30.0 M8 Edelstahl

20266530

Preisbereich
191,43 € - 162,72 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Spannbacken-Typ
    Gekerbt
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Spannschraube d3
    M10x18
  • h1
    29.0
Dyna-Force-Klemme Glatt 30.0 M8 Edelstahl

20266523

Preisbereich
177,33 € - 150,73 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Spannbacken-Typ
    Glatt
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Spannschraube d3
    M10x18
  • h1
    29.0