Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.
Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.
Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.
Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Stärke | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1192 € - 0,1865 € | 1062 Auf Lager |
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||
0,0466 € - 0,0575 € | 1892 Auf Lager |
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1/4
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,0336 € - 0,0415 € | 4468 Auf Lager |
PA
|
0.567 in
14.4 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
7/16
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
0,0708 € - 0,0874 € | In Produktion |
PA
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
7/8
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,0217 € - 0,0268 € | 77860 Auf Lager |
PA
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
#4
|
0.051 in
1.3 mm
|
|||||
0,0195 € - 0,0241 € | 28845 Auf Lager |
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
#6
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,0186 € - 0,0229 € | 971 Auf Lager |
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
#8
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
16FWRT010032 | 0,0195 € - 0,0241 € | 32674 Auf Lager |
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||
0,0308 € - 0,0381 € | 800 Auf Lager |
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,0312 € - 0,0386 € | 6907 Auf Lager |
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/4
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,2376 € - 0,2934 € | In Produktion |
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3/8
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,0336 € - 0,0415 € | In Produktion |
PA
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1/2
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
0,2036 € - 0,2514 € | In Produktion |
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1/4
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,025 € - 0,0309 € | 11953 Auf Lager |
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
3/8
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
0,0326 € - 0,0403 € | In Produktion |
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/8
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,0403 € - 0,0498 € | 2462 Auf Lager |
PA
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1/2
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,1864 € - 0,2301 € | In Produktion |
PA
|
0.449 in
11.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1/4
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,0312 € - 0,0386 € | 3108 Auf Lager |
PA
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
5/16
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,0234 € - 0,029 € | In Produktion |
PA
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
5/16
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
16FWRT375062 | 0,0305 € - 0,0376 € | 146 Auf Lager |
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
3/8
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.