Eckscharniere aus Metall haben einen Drehwinkel von 180 Grad und werden grundsätzlich für Stahlplatten an großen Anwendungen verwendet. Das Sortiment umfasst Scharniere aus Zink-Druckgusslegierung mit unterschiedlichen Oberflächen. Die Platten sind Scharniere mit einem Stiftsystem.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Oberfläche | Gesamtstärke | Gesamtbreite | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49712E | 3,2276 € - 5,0207 € | In Produktion |
1.126 in
28.6 mm
|
Schwarz
|
Pulverbeschichtet
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
2,43 € - 3,78 € | In Produktion |
1.126 in
28.6 mm
|
Schwarz
|
Verchromt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
1,5892 € - 2,4721 € | 42 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Verchromt
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
1,5892 € - 2,4721 € | 1409 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Pulverbeschichtet
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
1,5892 € - 2,4721 € | 326 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Verchromt
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
1,5415 € - 2,398 € | 40 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Pulverbeschichtet
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
1,8027 € - 2,8043 € | 25 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Verchromt
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
1,8036 € - 2,8056 € | In Produktion |
1.457 in
37.0 mm
|
Schwarz
|
Pulverbeschichtet
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||
1,4847 € - 2,3095 € | 116 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Pulverbeschichtet
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
2,0931 € - 3,256 € | 20 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
Schwarz
|
Pulverbeschichtet
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||||
1,5309 € - 2,3814 € | 323 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Pulverbeschichtet
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
1,5412 € - 2,3975 € | 30 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Verchromt
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.