Menü Suche

Kabeleingangsplatten

Auf Lager

Kabeleingangsplatten können verwendet werden, um Kabel unterschiedlicher Durchmessergrößen in ein sicheres Gehäuse problemlos einzuführen und abzudichten. Die TPE-Verschlüsse schaffen eine „wieder dichtende“ Membran rund um das Kabel für eine mühelose und zeitsparende Installation. Sicherungshaken halten die Platte an ihrem Platz (optionale Befestigung mit M5-Schrauben).

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Plattenmaterial Anzahl der Montagebohrungen Compatible Cable Diameter Range Kaufen
26,5073 € - 29,4526 € 1 Auf Lager
147.5 mm
EPDM
12
22,7486 € - 25,2763 € In Produktion
147.5 mm
EPDM
17
22,7486 € - 25,2763 € In Produktion
147.5 mm
EPDM
0
24,1109 € - 26,7899 € 118 Auf Lager
147.5 mm
EPDM
14
22,7486 € - 25,2763 € In Produktion
147.5 mm
EPDM
23
25,629 € - 28,4767 € 2 Auf Lager
147.5 mm
EPDM
11
22,7486 € - 25,2763 € In Produktion
147.5 mm
EPDM
17
22,7486 € - 25,2763 € In Produktion
147.5 mm
EPDM
29
22,7486 € - 25,2763 € In Produktion
147.5 mm
EPDM
13
26,1266 € - 29,0296 € 113 Auf Lager
147.5 mm
EPDM
22
Kabeleingangssystem 12 PA Schwarz

1334518

Preisbereich
29,4526 € - 26,5073 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Anzahl der Montagebohrungen
    12
  • Lochkonfiguration
    8,0 - 12,0 mm (x12)
  • Farbe
    Schwarz
  • Plattenmaterial
    EPDM
  • Flanschrahmenmaterial
    Polyamid
Kabeleingangssystem 17 PA Schwarz

1334522

Preisbereich
25,2763 € - 22,7486 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anzahl der Montagebohrungen
    17
  • Lochkonfiguration
    3,0 - 6,5 mm (x11) 4,1 - 8,1 mm (x1) 8,0 - 12,5 mm (x5)
  • Farbe
    Schwarz
  • Plattenmaterial
    EPDM
  • Flanschrahmenmaterial
    Polyamid
Kabeleingangssystem 0 PA Schwarz

1334526

Preisbereich
25,2763 € - 22,7486 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anzahl der Montagebohrungen
    0
  • Farbe
    Schwarz
  • Plattenmaterial
    EPDM
  • Flanschrahmenmaterial
    Polyamid
  • Gesamtlänge
    147.5 mm
Kabeleingangssystem 14 PA Schwarz

1334520

Preisbereich
26,7899 € - 24,1109 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Anzahl der Montagebohrungen
    14
  • Lochkonfiguration
    3,0 - 6,5 mm (x6) 5,0 - 9,2 mm (x4) 9.6 - 15,9 mm (x4)
  • Farbe
    Schwarz
  • Plattenmaterial
    EPDM
  • Flanschrahmenmaterial
    Polyamid
Kabeleingangssystem 23 PA Schwarz

1334524

Preisbereich
25,2763 € - 22,7486 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anzahl der Montagebohrungen
    23
  • Lochkonfiguration
    4,1 - 8,1 mm (x23)
  • Farbe
    Schwarz
  • Plattenmaterial
    EPDM
  • Flanschrahmenmaterial
    Polyamid
Kabeleingangssystem 11 PA Schwarz

1334517

Preisbereich
28,4767 € - 25,629 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Anzahl der Montagebohrungen
    11
  • Lochkonfiguration
    3,0 - 6,05 mm (x4) 5,0 - 9,2 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x3)
  • Farbe
    Schwarz
  • Plattenmaterial
    EPDM
  • Flanschrahmenmaterial
    Polyamid
Kabeleingangssystem 17 PA Schwarz

1334521

Preisbereich
25,2763 € - 22,7486 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anzahl der Montagebohrungen
    17
  • Lochkonfiguration
    5,0 - 9,2 mm (x17)
  • Farbe
    Schwarz
  • Plattenmaterial
    EPDM
  • Flanschrahmenmaterial
    Polyamid
Kabeleingangssystem 29 PA Schwarz

1334525

Preisbereich
25,2763 € - 22,7486 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anzahl der Montagebohrungen
    29
  • Lochkonfiguration
    3,0 - 6,5 mm (x29)
  • Farbe
    Schwarz
  • Plattenmaterial
    EPDM
  • Flanschrahmenmaterial
    Polyamid
Kabeleingangssystem 13 PA Schwarz

1334519

Preisbereich
25,2763 € - 22,7486 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anzahl der Montagebohrungen
    13
  • Lochkonfiguration
    3,0 - 5,5 mm (x2) 4,1 - 8,1 mm (x6) 9,0 - 14,0 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x1)
  • Farbe
    Schwarz
  • Plattenmaterial
    EPDM
  • Flanschrahmenmaterial
    Polyamid
Kabeleingangssystem 22 PA Schwarz

1334523

Preisbereich
29,0296 € - 26,1266 €

Lagerbestände
113 Auf Lager
Merkmale
  • Anzahl der Montagebohrungen
    22
  • Lochkonfiguration
    3,0 - 6,5 mm (x16) 5,0 - 9,2 mm (x4) 8,0 - 12,5 mm (x2)
  • Farbe
    Schwarz
  • Plattenmaterial
    EPDM
  • Flanschrahmenmaterial
    Polyamid