Menü Suche

Einzelkreuzgelenke mit ungebohrten massiven Enden

Auf Lager

Diese Einzelkreuzgelenke mit ungebohrten massiven Enden werden verwendet, wenn Rotationsmobilität und Flexibilität zwischen massiven und ungebohrten Wellen gefragt sind. Sie bieten eine starke, zuverlässige Verbindung, was sie für Anwendungen mit hoher Belastung geeignet macht.

Entsprechend konstruiert, um Drehmoment und Rotation zwischen zwei nicht fluchtenden Wellen zu übertragen und gleichzeitig Winkelversätze zu berücksichtigen. Die maximale Antriebsgeschwindigkeit des Gelenks ist 1.000 rpm. Sie liefern eine gleichmäßige und zuverlässige Rotation, während Reibung und Verschleiß minimiert werden.

Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit speziellen Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Zu den typischen Anwendungen zählen Fahrzeug-Antriebswellen, Industriemaschinen und Steuerungssysteme.

  • Sie übertragen Drehmoment und Rotation zwischen zwei nicht fluchtenden Wellen und bieten eine maximale Antriebsgeschwindigkeit des Gelenks von 1.000 rpm.
  • Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk.
  • Sie kommen in Fahrzeug-Antriebswellen, Industriemaschinen und Steuerungssystemen zum Einsatz.
Material: Edelstahl 304Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l1 d tol. h4 l2 l3 Kaufen
73,09 € - 97,45 € In Produktion
133.0
50.0
66.0
42.0
30,14 € - 40,18 € 5 Auf Lager
63.0
20.0
31.0
21.0
29,81 € - 39,74 € In Produktion
43.0
13.0
21.0
14.0
32,38 € - 43,17 € 14 Auf Lager
75.0
25.0
37.0
25.0
32,38 € - 43,17 € 40 Auf Lager
57.0
25.0
28.0
16.0
38,15 € - 50,86 € 2 Auf Lager
87.0
32.0
43.0
26.0
49,37 € - 65,82 € 5 Auf Lager
109.0
40.0
54.0
34.0
29,81 € - 39,74 € In Produktion
53.0
17.0
26.0
18.0
Einzelnes Universalgelenk 50.0 133.0 Edelstahl 304

20216191

Preisbereich
97,45 € - 73,09 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    133.0
  • l2
    66.0
  • l3
    42.0
Einzelnes Universalgelenk 20.0 63.0 Edelstahl 304

20216511

Preisbereich
40,18 € - 30,14 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    63.0
  • l2
    31.0
  • l3
    21.0
Einzelnes Universalgelenk 13.0 43.0 Edelstahl 304

20216498

Preisbereich
39,74 € - 29,81 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    43.0
  • l2
    21.0
  • l3
    14.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 75.0 Edelstahl 304

20216467

Preisbereich
43,17 € - 32,38 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    75.0
  • l2
    37.0
  • l3
    25.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 57.0 Edelstahl 304

20216528

Preisbereich
43,17 € - 32,38 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    57.0
  • l2
    28.0
  • l3
    16.0
Einzelnes Universalgelenk 32.0 87.0 Edelstahl 304

20216535

Preisbereich
50,86 € - 38,15 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    87.0
  • l2
    43.0
  • l3
    26.0
Einzelnes Universalgelenk 40.0 109.0 Edelstahl 304

20216382

Preisbereich
65,82 € - 49,37 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    109.0
  • l2
    54.0
  • l3
    34.0
Einzelnes Universalgelenk 17.0 53.0 Edelstahl 304

20216504

Preisbereich
39,74 € - 29,81 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    53.0
  • l2
    26.0
  • l3
    18.0