Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.
Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Höhe Unterteil | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Durchmesser Unterteil | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,21 € - 0,2694 € | 15701 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,1149 € - 0,2277 € | 34998 Auf Lager |
PA
|
Natural
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|||||
0,0981 € - 0,1374 € | 45048 Auf Lager |
PA
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,1203 € - 0,2385 € | 38055 Auf Lager |
Nylon
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||
0,1069 € - 0,2118 € | In Produktion |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,1245 € - 0,2466 € | 6787 Auf Lager |
Nylon
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,1276 € - 0,253 € | 23771 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,1327 € - 0,2631 € | 15090 Auf Lager |
Nylon
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
0,1222 € - 0,2422 € | 4690 Auf Lager |
PA
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
0,1506 € - 0,2988 € | 8168 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
0,2031 € - 0,4033 € | 4718 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|||||
0,1345 € - 0,3162 € | 1539 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
1,8377 € - 3,9463 € | 47 Auf Lager |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||
0,3385 € - 0,7109 € | In Produktion |
PVC
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
0,0827 € - 0,186 € | 12875 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.087 - 0.177 in
2.2 - 4.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||
3,1228 € - 6,1516 € | In Produktion |
LDPE
|
Schwarz
|
2.035 in
51.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
0,8166 € - 1,1607 € | 1025 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
0,2376 € - 0,4325 € | 37309 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
POF-40048 | 0,2141 € - 0,2445 € | 29978 Auf Lager |
Elastomer
|
Schwarz
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.177 - 0.181 in
4.5 - 4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,2418 € - 0,438 € | In Produktion |
PVC
|
Natural
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.