Menü Suche

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Schlitz

Auf Lager

Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.

Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.

  • Korrosionsfrei und beständig gegen die meisten Chemikalien
  • Die Norm DIN 551 dient nur zur Orientierung
  • Erfüllt die Maßtoleranz nach NFE 25-125, DIN 912
  • Flammwidrigkeitsklasse: UL94 V2. ‌

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
0,0666 € - 0,0823 € 1800 Auf Lager
M6
50.0 mm
0,1841 € - 0,2273 € 5074 Auf Lager
M8
20.0 mm
0,2176 € - 0,2687 € 3 Auf Lager
M10
30.0 mm
0,0672 € - 0,083 € 3071 Auf Lager
M6
60.0 mm
0,1968 € - 0,243 € In Produktion
M8
50.0 mm
0,062 € - 0,0765 € 5178 Auf Lager
M6
10.0 mm
0,1837 € - 0,2268 € 7950 Auf Lager
M8
16.0 mm
0,2008 € - 0,2479 € In Produktion
M10
20.0 mm
0,0457 € - 0,0565 € 11816 Auf Lager
M6
8.0 mm
0,1798 € - 0,222 € 2000 Auf Lager
M8
8.0 mm
0,1942 € - 0,2397 € 9950 Auf Lager
M10
16.0 mm
0,0475 € - 0,0475 € 20771 Auf Lager
M5
8.0 mm
0,2707 € - 0,3342 € 260 Auf Lager
M10
60.0 mm
0,0354 € - 0,0437 € 11486 Auf Lager
M4
6.0 mm
0,0355 € - 0,0438 € 2000 Auf Lager
M4
8.0 mm
0,0364 € - 0,045 € 3873 Auf Lager
M4
20.0 mm
0,0555 € - 0,0685 € 4507 Auf Lager
M5
30.0 mm
0,0357 € - 0,044 € 51762 Auf Lager
M4
10.0 mm
0,0366 € - 0,0452 € 7285 Auf Lager
M4
25.0 mm
0,0361 € - 0,0446 € In Produktion
M4
16.0 mm
  • von 4
Madenschraube Mit Schlitz M6 50.0 mm PA

50M060100R050

Preisbereich
0,0823 € - 0,0666 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 20.0 mm PA

50M080125R020

Preisbereich
0,2273 € - 0,1841 €

Lagerbestände
5074 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M10 30.0 mm PA

50M100150R030

Preisbereich
0,2687 € - 0,2176 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 60.0 mm PA

50M060100R060

Preisbereich
0,083 € - 0,0672 €

Lagerbestände
3071 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 50.0 mm PA

50M080125R050

Preisbereich
0,243 € - 0,1968 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 10.0 mm PA

50M060100R010

Preisbereich
0,0765 € - 0,062 €

Lagerbestände
5178 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PA

50M080125R016

Preisbereich
0,2268 € - 0,1837 €

Lagerbestände
7950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M10 20.0 mm PA

50M100150R020

Preisbereich
0,2479 € - 0,2008 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 8.0 mm PA

50M060100R008

Preisbereich
0,0565 € - 0,0457 €

Lagerbestände
11816 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 8.0 mm PA

50M080125R008

Preisbereich
0,222 € - 0,1798 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M10 16.0 mm PA

50M100150R016

Preisbereich
0,2397 € - 0,1942 €

Lagerbestände
9950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M5 8.0 mm PA

90130609136

Preisbereich
0,0475 € - 0,0475 €

Lagerbestände
20771 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M10 60.0 mm PA

50M100150R060

Preisbereich
0,3342 € - 0,2707 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 6.0 mm PA

50M040070R006

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
11486 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 8.0 mm PA

50M040070R008

Preisbereich
0,0438 € - 0,0355 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 20.0 mm PA

50M040070R020

Preisbereich
0,045 € - 0,0364 €

Lagerbestände
3873 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M5 30.0 mm PA

50M050080R030

Preisbereich
0,0685 € - 0,0555 €

Lagerbestände
4507 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 10.0 mm PA

50M040070R010

Preisbereich
0,044 € - 0,0357 €

Lagerbestände
51762 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 25.0 mm PA

50M040070R025

Preisbereich
0,0452 € - 0,0366 €

Lagerbestände
7285 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 16.0 mm PA

50M040070R016

Preisbereich
0,0446 € - 0,0361 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M5 25.0 mm PA

50M050080R025

Preisbereich
0,0674 € - 0,0546 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 12.0 mm PA

50M040070R012

Preisbereich
0,0444 € - 0,036 €

Lagerbestände
6359 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 30.0 mm PA

50M040070R030

Preisbereich
0,063 € - 0,051 €

Lagerbestände
10018 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M3 10.0 mm PA

0090090000VR

Preisbereich
0,1106 € - 0,1106 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M3 6.0 mm PA

0150070000VR

Preisbereich
0,1007 € - 0,0802 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M5 12.0 mm PA

464277

Preisbereich
0,0477 € - 0,0477 €

Lagerbestände
2094 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PA

464286

Preisbereich
0,0936 € - 0,0863 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 30.0 mm PA

086040600002

Preisbereich
0,1906 € - 0,1204 €

Lagerbestände
10021 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 12.0 mm PA

464284

Preisbereich
0,0732 € - 0,055 €

Lagerbestände
6198 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 25.0 mm PA

464295

Preisbereich
0,2159 € - 0,1515 €

Lagerbestände
13149 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M3 5.0 mm PA

0150060000VR

Preisbereich
0,0699 € - 0,0699 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M5 10.0 mm PA

464276

Preisbereich
0,052 € - 0,052 €

Lagerbestände
3970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M12 20.0 mm PA

0091970000VR

Preisbereich
0,7579 € - 0,7579 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 10.0 mm PA

0150650000VR

Preisbereich
0,1355 € - 0,1355 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M12 16.0 mm PA

0091010000VR

Preisbereich
0,2173 € - 0,2173 €

Lagerbestände
1091 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M3 8.0 mm PA

0150080000VR

Preisbereich
0,0733 € - 0,0673 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 16.0 mm PA

464285

Preisbereich
0,0858 € - 0,0583 €

Lagerbestände
6092 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 30.0 mm PA

464296

Preisbereich
0,1851 € - 0,1744 €

Lagerbestände
19538 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M5 16.0 mm PA

464278

Preisbereich
0,0708 € - 0,055 €

Lagerbestände
9614 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 30.0 mm PA

464287

Preisbereich
0,1192 € - 0,1124 €

Lagerbestände
315 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz NPT 1/2-14 25.0 mm

62NPT05014

Preisbereich
0,3808 € - 0,3084 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    NPT 1/2-14
  • Schraubenart
    Madenschraube
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Madenschraube Mit Schlitz M6 12.0 mm PA

50M060100R012

Preisbereich
0,0768 € - 0,0622 €

Lagerbestände
2640 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M5 12.0 mm PA

50M050080R012

Preisbereich
0,0488 € - 0,0395 €

Lagerbestände
9550 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M5 6.0 mm PA

50M050080R006

Preisbereich
0,0477 € - 0,0386 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 16.0 mm PA

50M060100R016

Preisbereich
0,0772 € - 0,0625 €

Lagerbestände
370 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz 1/4-20 6.4 mm PA

012520G025

Preisbereich
0,0684 € - 0,0565 €

Lagerbestände
982 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    1/4-20
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PA

50M060100R020

Preisbereich
0,0781 € - 0,0633 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 10.0 mm PA

086041000002

Preisbereich
0,1768 € - 0,1285 €

Lagerbestände
11235 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 10.0 mm PA

086061000002

Preisbereich
0,2349 € - 0,1671 €

Lagerbestände
7866 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 10.0 mm PA

086081000002

Preisbereich
0,4228 € - 0,3178 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 8.0 mm PA

086040800002

Preisbereich
0,1989 € - 0,1261 €

Lagerbestände
12736 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 8.0 mm PA

086060800002

Preisbereich
0,2266 € - 0,163 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PA

086062000002

Preisbereich
0,2763 € - 0,2003 €

Lagerbestände
469 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 30.0 mm PA

086083000002

Preisbereich
0,5236 € - 0,3924 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 12.0 mm PA

086041200002

Preisbereich
0,1837 € - 0,1318 €

Lagerbestände
17585 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 12.0 mm PA

086061200002

Preisbereich
0,2404 € - 0,1741 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PA

086081600002

Preisbereich
0,4711 € - 0,3551 €

Lagerbestände
4038 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 16.0 mm PA

086041600002

Preisbereich
0,1893 € - 0,1365 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 5.0 mm PA

086060500002

Preisbereich
0,2183 € - 0,1575 €

Lagerbestände
4825 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 16.0 mm PA

086061600002

Preisbereich
0,2432 € - 0,1754 €

Lagerbestände
514 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 20.0 mm PA

086082000002

Preisbereich
0,5098 € - 0,3813 €

Lagerbestände
865 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M10 30.0 mm PA

50M100150R010

Preisbereich
0,231 € - 0,1871 €

Lagerbestände
1329 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M5 10.0 mm PA

50M050080R010

Preisbereich
0,0484 € - 0,0392 €

Lagerbestände
795 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 10.0 mm PA

50M080125R010

Preisbereich
0,222 € - 0,1798 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 40.0 mm PA

50M040070R040

Preisbereich
0,0643 € - 0,0521 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 5.0 mm PA

50M060100R005

Preisbereich
0,0561 € - 0,0454 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 4.0 mm PA

50M040070R004

Preisbereich
0,0436 € - 0,0353 €

Lagerbestände
752 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Schraubenart
    Madenschraube