Menü Suche

Foto-Clips

Auf Lager

Foto-Clips sind in transparenter, weißer oder grauer Ausführung sowie mit Schraub- oder Nagelmontage erhältlich. Diese Clips dienen zur sicheren Befestigung von Bildern, Gemälden und anderen Wanddekorationen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamthöhe Kaufen
0,1575 € - 0,2183 € In Produktion
15.0 mm
10.0 mm
0,2128 € - 0,3882 € In Produktion
25.0 mm
16.0 mm
0,2611 € - 0,4767 € In Produktion
25.0 mm
16.0 mm
0,2003 € - 0,3661 € 4599 Auf Lager
25.0 mm
16.0 mm
0,1644 € - 0,2266 € 8772 Auf Lager
15.0 mm
10.0 mm
0,228 € - 0,4159 € 13891 Auf Lager
25.0 mm
16.0 mm
0,279 € - 0,5068 € In Produktion
25.0 mm
16.0 mm
0,3026 € - 0,5513 € 4976 Auf Lager
25.0 mm
16.0 mm
0,1437 € - 0,1989 € In Produktion
15.0 mm
10.0 mm
0,1754 € - 0,2418 € In Produktion
15.0 mm
10.0 mm
0,2404 € - 0,438 € In Produktion
25.0 mm
16.0 mm
0,228 € - 0,4159 € In Produktion
25.0 mm
16.0 mm
0,2266 € - 0,4131 € In Produktion
25.0 mm
16.0 mm
0,1506 € - 0,21 € 9432 Auf Lager
15.0 mm
10.0 mm
0,2003 € - 0,3661 € 64 Auf Lager
25.0 mm
16.0 mm
0,2514 € - 0,4615 € In Produktion
25.0 mm
16.0 mm
0,2844 € - 0,5163 € In Produktion
25.0 mm
16.0 mm
0,1477 € - 0,1477 € In Produktion
25.0 mm
16.0 mm
Foto-Clip 4.0 mm 15.0 mm SBC Natur

046040000026

Preisbereich
0,2183 € - 0,1575 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.1 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Styrol-Butadien-Blockcopolymer
Foto-Clip 4.0 mm 25.0 mm PP Weiß

046104011311

Preisbereich
0,3882 € - 0,2128 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.1 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Foto-Clip 10.0 mm 25.0 mm PP Weiß

046110011311

Preisbereich
0,4767 € - 0,2611 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.3 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Foto-Clip 3.0 mm 25.0 mm PP Grau

046103022511

Preisbereich
0,3661 € - 0,2003 €

Lagerbestände
4599 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.1 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Foto-Clip 6.0 mm 15.0 mm SBC Natur

046060000026

Preisbereich
0,2266 € - 0,1644 €

Lagerbestände
8772 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.2 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Styrol-Butadien-Blockcopolymer
Foto-Clip 5.0 mm 25.0 mm PP Weiß

046105011311

Preisbereich
0,4159 € - 0,228 €

Lagerbestände
13891 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Foto-Clip 16.0 mm 25.0 mm PP Weiß

046116011311

Preisbereich
0,5068 € - 0,279 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.4 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Foto-Clip 16.0 mm 25.0 mm SBC Grau

046116022511

Preisbereich
0,5513 € - 0,3026 €

Lagerbestände
4976 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.4 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Styrol-Butadien-Blockcopolymer
Foto-Clip 1.5 mm 15.0 mm SBC Natur

046015000026

Preisbereich
0,1989 € - 0,1437 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.3 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Styrol-Butadien-Blockcopolymer
Foto-Clip 8.0 mm 15.0 mm SBC Natur

046080000026

Preisbereich
0,2418 € - 0,1754 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.2 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Styrol-Butadien-Blockcopolymer
Foto-Clip 6.0 mm 25.0 mm PP Weiß

046106011311

Preisbereich
0,438 € - 0,2404 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Foto-Clip 5.0 mm 25.0 mm SBC Grau

046105022511

Preisbereich
0,4159 € - 0,228 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.2 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Styrol-Butadien-Blockcopolymer
Foto-Clip 6.0 mm 25.0 mm SBC Grau

046106022511

Preisbereich
0,4131 € - 0,2266 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.2 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Styrol-Butadien-Blockcopolymer
Foto-Clip 2.5 mm 15.0 mm SBC Natur

046025000026

Preisbereich
0,21 € - 0,1506 €

Lagerbestände
9432 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.1 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Styrol-Butadien-Blockcopolymer
Foto-Clip 3.0 mm 25.0 mm PP Weiß

046103011311

Preisbereich
0,3661 € - 0,2003 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.1 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Foto-Clip 8.0 mm 25.0 mm PP Weiß

046108011311

Preisbereich
0,4615 € - 0,2514 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Foto-Clip 12.0 mm 25.0 mm SBC Grau

046112022511

Preisbereich
0,5163 € - 0,2844 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.3 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Styrol-Butadien-Blockcopolymer
Foto-Clip 8.0 mm 25.0 mm PP Grau

046108022511

Preisbereich
0,1477 € - 0,1477 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Maximale Materialstärke
    0.2 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen