Menü Suche

Haltestücke und Flansche

Auf Lager

Haltestücke und Flansche

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Oberfläche Material Thread Length Gesamthöhe Kaufen
5,5407 € - 6,9331 € 183 Auf Lager
M12;M4
35.0 mm
Pulverbeschichtet
Zink-Druckguss
26.0 mm
6,9228 € - 8,6292 € In Produktion
M16;M5
47.0 mm
Pulverbeschichtet
Zink-Druckguss
34.0 mm
3,9768 € - 4,9474 € In Produktion
M12 x 1.5
13.0 mm
Kein Finish
Stahl
12.0 mm
4,7411 € - 5,6929 € In Produktion
M16 x 1.5
15.0 mm
Kein Finish
Stahl
16.0 mm
8,0197 € - 9,9764 € In Produktion
M16 x 1.5
20.0 mm
Kein Finish
Stahl
20.0 mm
5,5407 € - 6,9331 € In Produktion
M10 x 1.0;M4
35.0 mm
Pulverbeschichtet
Zink-Druckguss
26.0 mm
5,5629 € - 6,9331 € 169 Auf Lager
M8 x 1.0;M4
35.0 mm
Pulverbeschichtet
Zink-Druckguss
26.0 mm
4,3934 € - 5,0711 € In Produktion
M12 x 1.5
13.0 mm
Kein Finish
Stahl
12.0 mm
4,5736 € - 5,6929 € 770 Auf Lager
M16 x 1.5
15.0 mm
Kein Finish
Stahl
16.0 mm
7,9604 € - 9,9349 € 154 Auf Lager
M16 x 1.5
20.0 mm
Kein Finish
Stahl
20.0 mm
6,046 € - 6,9331 € 115 Auf Lager
M12 x 1.5;M4
35.0 mm
Pulverbeschichtet
Zink-Druckguss
26.0 mm
7,0959 € - 8,8449 € 239 Auf Lager
M16 x 1.5;M5
47.0 mm
Pulverbeschichtet
Zink-Druckguss
34.0 mm
4,0762 € - 5,0711 € 865 Auf Lager
M12 x 1.5
13.0 mm
Kein Finish
Stahl
12.0 mm
7,6174 € - 9,1197 € In Produktion
M12 x 1.5
16.0 mm
Kein Finish
Stahl
16.0 mm
5,9106 € - 6,9331 € In Produktion
M10;M4
35.0 mm
Pulverbeschichtet
Zink-Druckguss
26.0 mm
7,5333 € - 7,692 € 12 Auf Lager
M20 x 1.5;M5
47.0 mm
Pulverbeschichtet
Zink-Druckguss
34.0 mm
4,5736 € - 5,6929 € In Produktion
M16 x 1.5
15.0 mm
Kein Finish
Stahl
16.0 mm
7,4594 € - 9,1197 € In Produktion
M12 x 1.5
16.0 mm
Kein Finish
Stahl
16.0 mm
Haltestück 35.0 mm 4.3 mm M12;M4 Schwarz

1220853

Preisbereich
6,9331 € - 5,5407 €

Lagerbestände
183 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12;M4
  • Bohrungsdurchmesser
    4.3 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Haltestück 47.0 mm 5.3 mm M16;M5 Schwarz

1220857

Preisbereich
8,6292 € - 6,9228 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16;M5
  • Bohrungsdurchmesser
    5.3 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Durchführung M12 x 1.5 5.2 mm Stahl Schwarz

1220861

Preisbereich
4,9474 € - 3,9768 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Durchführung 15.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Schwarz

1220865

Preisbereich
5,6929 € - 4,7411 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    8.2 mm
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Durchführung 20.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Schwarz

1220869

Preisbereich
9,9764 € - 8,0197 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    8.2 mm
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Haltestück 35.0 mm 4.3 mm M10 x 1.0;M4 Schwarz

1220852

Preisbereich
6,9331 € - 5,5407 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0;M4
  • Bohrungsdurchmesser
    4.3 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Haltestück 35.0 mm 4.3 mm M8 x 1.0;M4 Schwarz

1220856

Preisbereich
6,9331 € - 5,5629 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0;M4
  • Bohrungsdurchmesser
    4.3 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Durchführung 13.0 mm 4.2 mm M12 x 1.5 Schwarz

1220860

Preisbereich
5,0711 € - 4,3934 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    4.2 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Durchführung 15.0 mm 12.2 mm M16 x 1.5 Schwarz

1220864

Preisbereich
5,6929 € - 4,5736 €

Lagerbestände
770 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    12.2 mm
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Durchführung 20.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Schwarz

1220868

Preisbereich
9,9349 € - 7,9604 €

Lagerbestände
154 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Haltestück 35.0 mm 4.3 mm M12 x 1.5;M4 Schwarz

1220854

Preisbereich
6,9331 € - 6,046 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5;M4
  • Bohrungsdurchmesser
    4.3 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Haltestück 47.0 mm 5.3 mm M16 x 1.5;M5 Schwarz

1220858

Preisbereich
8,8449 € - 7,0959 €

Lagerbestände
239 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5;M5
  • Bohrungsdurchmesser
    5.3 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Durchführung 13.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Schwarz

1220862

Preisbereich
5,0711 € - 4,0762 €

Lagerbestände
865 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    6.2 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Durchführung 16.0 mm 5.2 mm M12 x 1.5 Schwarz

1220866

Preisbereich
9,1197 € - 7,6174 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Haltestück 35.0 mm 4.3 mm M10;M4 Schwarz

1220851

Preisbereich
6,9331 € - 5,9106 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10;M4
  • Bohrungsdurchmesser
    4.3 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Haltestück 47.0 mm 5.3 mm M20 x 1.5;M5 Schwarz

1220859

Preisbereich
7,692 € - 7,5333 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5;M5
  • Bohrungsdurchmesser
    5.3 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Durchführung 15.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Schwarz

1220863

Preisbereich
5,6929 € - 4,5736 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Durchführung 16.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Schwarz

1220867

Preisbereich
9,1197 € - 7,4594 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    6.2 mm
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl