Menü Suche

Hohes Eckscharnier aus Metall

Auf Lager

Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Stiftmaterial Gesamtlänge Stiftlänge Gesamtbreite Hauptmaterial Kaufen
10,1698 € - 20,6313 € 175 Auf Lager
24.0 mm
Stahl
40.0 mm
40.0 mm
42.0 mm
Zinklegierung
10,1698 € - 21,85 € 196 Auf Lager
18.0 mm
Stahl
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
Edelstahl
8,5393 € - 15,6113 € 148 Auf Lager
18.0 mm
Stahl
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
Nylon
10,1698 € - 20,6313 € In Produktion
25.0 mm
Stahl
40.0 mm
40.0 mm
42.0 mm
Edelstahl
11,4963 € - 22,1982 € In Produktion
24.0 mm
Stahl
40.0 mm
40.0 mm
42.0 mm
Edelstahl
41,0802 € - 86,2685 € In Produktion
11.0 mm
Zinklegierung
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Zinklegierung
32,92 € - 32,92 € In Produktion
11.0 mm
Stahl
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Zinklegierung
41,471 € - 85,5989 € In Produktion
11.0 mm
Zinklegierung
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Zinklegierung
42,1247 € - 86,9401 € In Produktion
11.0 mm
Stahl
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Zinklegierung
45,8664 € - 94,6716 € In Produktion
11.0 mm
Zinklegierung
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Zinklegierung
45,8664 € - 94,6716 € In Produktion
11.0 mm
Zinklegierung
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Zinklegierung
42,1247 € - 86,9401 € In Produktion
11.0 mm
Stahl
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Zinklegierung
45,5251 € - 89,938 € In Produktion
11.0 mm
Zinklegierung
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Zinklegierung
Eckscharnier M6 24.0 mm Zinklegierung Schwarz

20012170E

Preisbereich
20,6313 € - 10,1698 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    2.5 mm
  • Gesamtbreite
    42.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    24.0 mm
  • Stiftlänge
    40.0 mm
Eckscharnier M5 18.0 mm Edelstahl Schwarz

40012181E

Preisbereich
21,85 € - 10,1698 €

Lagerbestände
196 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Gesamtstärke
    2.5 mm
  • Gesamtbreite
    34.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    18.0 mm
  • Stiftlänge
    34.0 mm
Eckscharnier M5 18.0 mm Nylon Schwarz

40020181E

Preisbereich
15,6113 € - 8,5393 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Gesamtstärke
    2.5 mm
  • Gesamtbreite
    34.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    18.0 mm
  • Stiftlänge
    34.0 mm
Eckscharnier M6 25.0 mm Edelstahl Schwarz

20012250E

Preisbereich
20,6313 € - 10,1698 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    2.5 mm
  • Gesamtbreite
    42.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    25.0 mm
  • Stiftlänge
    40.0 mm
Eckscharnier M6 24.0 mm Edelstahl Schwarz

20012171E

Preisbereich
22,1982 € - 11,4963 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    2.5 mm
  • Gesamtbreite
    42.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    24.0 mm
  • Stiftlänge
    40.0 mm
Drehmomentscharnier M5 11.0 mm Zinklegierung Natur

1224043

Preisbereich
86,2685 € - 41,0802 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    34.5 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    11.0 mm
  • Stiftlänge
    1.3 mm
  • Bolzengewindegröße
    M5
Drehmomentscharnier M5 11.0 mm Zinklegierung Schwarz

1224034

Preisbereich
32,92 € - 32,92 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    34.5 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    11.0 mm
  • Stiftlänge
    1.3 mm
  • Bolzengewindegröße
    M5
Drehmomentscharnier M5 11.0 mm Zinklegierung Natur

1224039

Preisbereich
85,5989 € - 41,471 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    34.5 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    11.0 mm
  • Stiftlänge
    1.3 mm
  • Bolzengewindegröße
    M5
Drehmomentscharnier M5 11.0 mm Zinklegierung Schwarz

1224038

Preisbereich
86,9401 € - 42,1247 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    34.5 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    11.0 mm
  • Stiftlänge
    1.3 mm
  • Bolzengewindegröße
    M5
Drehmomentscharnier M5 11.0 mm Zinklegierung Natur

1224054

Preisbereich
94,6716 € - 45,8664 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    34.5 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    11.0 mm
  • Stiftlänge
    1.3 mm
  • Bolzengewindegröße
    M5
Drehmomentscharnier M5 11.0 mm Zinklegierung Natur

1224053

Preisbereich
94,6716 € - 45,8664 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    34.5 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    11.0 mm
  • Stiftlänge
    1.3 mm
  • Bolzengewindegröße
    M5
Drehmomentscharnier M5 11.0 mm Zinklegierung Schwarz

1224036

Preisbereich
86,9401 € - 42,1247 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    34.5 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    11.0 mm
  • Stiftlänge
    1.3 mm
  • Bolzengewindegröße
    M5
Drehmomentscharnier M5 11.0 mm Zinklegierung Natur

1224055

Preisbereich
89,938 € - 45,5251 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    34.5 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    11.0 mm
  • Stiftlänge
    1.3 mm
  • Bolzengewindegröße
    M5