Menü Suche

Kabelkette - Fixiert/Öffenbar

Auf Lager

Die Kabelkette – Feststehend/Öffnend wird verwendet, um in Bewegung befindliche Drähte und Kabel vor Abrieb oder Kratzern, Verschleiß und Verwickelung zu schützen.

  • Material: Polyamid 6 (PA 6)
  • Farbe: Schwarz

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Innenhöhe Radius Kaufen
26,3332 € - 26,3332 € In Produktion
15.0 mm
15.0 mm
35
21,3336 € - 21,3336 € In Produktion
20.0 mm
10.0 mm
18
23,7025 € - 23,7025 € In Produktion
20.0 mm
15.0 mm
35
27,2363 € - 27,2363 € In Produktion
20.0 mm
15.0 mm
35
18,1663 € - 18,1663 € In Produktion
7.0 mm
7.0 mm
18
22,0142 € - 22,0142 € 30 Auf Lager
30.0 mm
10.0 mm
18
23,1528 € - 23,1528 € 2 Auf Lager
40.0 mm
15.0 mm
35
19,0693 € - 19,0693 € 31 Auf Lager
16.0 mm
7.0 mm
18
28,5975 € - 28,5975 € 2 Auf Lager
40.0 mm
15.0 mm
35
19,9724 € - 19,9724 € 44 Auf Lager
10.0 mm
10.0 mm
18
28,5975 € - 28,5975 € In Produktion
40.0 mm
15.0 mm
35
26,3332 € - 26,3332 € In Produktion
15.0 mm
15.0 mm
25
27,6944 € - 27,6944 € In Produktion
30.0 mm
15.0 mm
35
22,3414 € - 22,3414 € In Produktion
15.0 mm
15.0 mm
35
27,2363 € - 27,2363 € In Produktion
20.0 mm
15.0 mm
35
29,9717 € - 29,9717 € In Produktion
37.0 mm
18.0 mm
38
27,9169 € - 27,9169 € In Produktion
30.0 mm
15.0 mm
35
25,6134 € - 25,6134 € In Produktion
30.0 mm
15.0 mm
35
Kabelketten 15.0 mm (H) 15.0 mm (W) Schwarz

34000816

Preisbereich
26,3332 € - 26,3332 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    15.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 10.0 mm (H) 20.0 mm (W) Schwarz

34000810

Preisbereich
21,3336 € - 21,3336 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 15.0 mm (H) 20.0 mm (W) Schwarz

34000821

Preisbereich
23,7025 € - 23,7025 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 15.0 mm (H) 20.0 mm (W) Schwarz

34000813

Preisbereich
27,2363 € - 27,2363 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 7.0 mm (H) 7.0 mm (W) Schwarz

34000807

Preisbereich
18,1663 € - 18,1663 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    7.0 mm
  • Innenhöhe
    7.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 10.0 mm (H) 30.0 mm (W) Schwarz

34000811

Preisbereich
22,0142 € - 22,0142 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    30.0 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 15.0 mm (H) 40.0 mm (W) Schwarz

34000823

Preisbereich
23,1528 € - 23,1528 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    40.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 7.0 mm (H) 16.0 mm (W) Schwarz

34000808

Preisbereich
19,0693 € - 19,0693 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    16.0 mm
  • Innenhöhe
    7.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 15.0 mm (H) 40.0 mm (W) Schwarz

34000815

Preisbereich
28,5975 € - 28,5975 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    40.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 10.0 mm (H) 10.0 mm (W) Schwarz

34000809

Preisbereich
19,9724 € - 19,9724 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    10.0 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 15.0 mm (H) 40.0 mm (W) Schwarz

34000819

Preisbereich
28,5975 € - 28,5975 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    40.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 15.0 mm (H) 15.0 mm (W) Schwarz

34000812

Preisbereich
26,3332 € - 26,3332 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    15.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 15.0 mm (H) 30.0 mm (W) Schwarz

34000814

Preisbereich
27,6944 € - 27,6944 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    30.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 15.0 mm (H) 15.0 mm (W) Schwarz

34000820

Preisbereich
22,3414 € - 22,3414 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    15.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend
Kabelketten 15.0 mm (H) 20.0 mm (W) Schwarz

34000817

Preisbereich
27,2363 € - 27,2363 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 18.0 mm (H) 37.0 mm (W) Schwarz

34000824

Preisbereich
29,9717 € - 29,9717 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    37.0 mm
  • Innenhöhe
    18.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 15.0 mm (H) 30.0 mm (W) Schwarz

34000818

Preisbereich
27,9169 € - 27,9169 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    30.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Von innen zu öffnen
Kabelketten 15.0 mm (H) 30.0 mm (W) Schwarz

34000822

Preisbereich
25,6134 € - 25,6134 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    PA 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    30.0 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Besondere Merkmale
    Feststehend