Menü Suche

Horizontale Einsätze für rechteckige Rohre

Auf Lager

Rohreinsätze sind mit unterschiedlichen Eigenschaften erhältlich. Sie werden in das Ende der Rohre eingesetzt und sind ideal für die Befestigung von Nivellierfüßen oder Rollen.

Diese horizontalen Einsätze sind zum Einsetzen in rechteckige Rohre gedacht und sorgen für einen sauberen und ordentlichen Abschluss der Anwendung.

Kunden können aus vier Optionen wählen, die eine Vielzahl von Verbindungskonfigurationen ermöglichen. Dazu gehören;

Typ 1 hat 1 Stufe und 2 Richtungen
Typ 2 hat 1 Stufe, 2 Richtungen und ein Gewinde oben
Typ 3 hat 1 Stufe, 2 Richtungen und ein Gewinde unten
Typ 4 hat 1 Stufe, 2 Richtungen und zwei Gewinde

  • Material: Nylon
  • Farbe: Schwarz

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
19 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kopfbreite Kompatible Wandstärke Kopflänge Kaufen
1,2471 € - 1,3857 € In Produktion
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
40.0 mm
0,7359 € - 0,8176 € In Produktion
20.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
30.0 mm
0,9233 € - 1,4363 € In Produktion
30.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
50.0 mm
0,4492 € - 0,6988 € In Produktion
20.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
40.0 mm
1,8132 € - 2,0146 € In Produktion
30.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
50.0 mm
1,5247 € - 2,3718 € In Produktion
30.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
50.0 mm
0,438 € - 0,6814 € In Produktion
20.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
40.0 mm
0,9135 € - 1,421 € In Produktion
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
60.0 mm
1,5691 € - 1,7435 € In Produktion
25.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
45.0 mm
0,6834 € - 1,0631 € 980 Auf Lager
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
50.0 mm
1,4224 € - 1,5805 € In Produktion
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
40.0 mm
1,0962 € - 1,7052 € In Produktion
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
60.0 mm
0,339 € - 0,5274 € In Produktion
20.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
40.0 mm
0,9534 € - 1,4831 € 80 Auf Lager
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
60.0 mm
0,6534 € - 1,0165 € 100 Auf Lager
20.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
40.0 mm
0,8642 € - 1,3443 € In Produktion
20.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
30.0 mm
0,8572 € - 1,3334 € 736 Auf Lager
25.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
50.0 mm
0,743 € - 0,8256 € In Produktion
25.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
45.0 mm
0,7359 € - 0,8176 € In Produktion
20.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
30.0 mm
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 40.0 mm Schwarz

499259

Preisbereich
1,3857 € - 1,2471 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 30.0 mm Schwarz

499265

Preisbereich
0,8176 € - 0,7359 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 50.0 mm Schwarz

499274

Preisbereich
1,4363 € - 0,9233 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 40.0 mm Schwarz

499278

Preisbereich
0,6988 € - 0,4492 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 50.0 mm Schwarz

499282

Preisbereich
2,0146 € - 1,8132 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 50.0 mm Schwarz

499262

Preisbereich
2,3718 € - 1,5247 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 40.0 mm Schwarz

499268

Preisbereich
0,6814 € - 0,438 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 60.0 mm Schwarz

499276

Preisbereich
1,421 € - 0,9135 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 45.0 mm Schwarz

499280

Preisbereich
1,7435 € - 1,5691 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 50.0 mm Schwarz

499275

Preisbereich
1,0631 € - 0,6834 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 40.0 mm Schwarz

499279

Preisbereich
1,5805 € - 1,4224 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 60.0 mm Schwarz

499284

Preisbereich
1,7052 € - 1,0962 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 40.0 mm Schwarz

499258

Preisbereich
0,5274 € - 0,339 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 60.0 mm Schwarz

499264

Preisbereich
1,4831 € - 0,9534 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 40.0 mm Schwarz

499271

Preisbereich
1,0165 € - 0,6534 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 30.0 mm Schwarz

499277

Preisbereich
1,3443 € - 0,8642 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 50.0 mm Schwarz

499281

Preisbereich
1,3334 € - 0,8572 €

Lagerbestände
736 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 45.0 mm Schwarz

499260

Preisbereich
0,8256 € - 0,743 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde Rechteckig 30.0 mm Schwarz

499266

Preisbereich
0,8176 € - 0,7359 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Ja