Hutmuttern sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der Anwendung hervorstehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Material | Gesamthöhe | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1418 € - 0,1418 € | 1025 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Baustahl
|
0.201 in
5.1 mm
|
||||||
0,9658 € - 2,9155 € | In Produktion |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
9,6862 € - 10,706 € | In Produktion |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
1495498 | 14,2445 € - 33,0644 € | In Produktion |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||||
17,7265 € - 19,5928 € | In Produktion |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
Edelstahl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
1495495 | 9,6862 € - 10,706 € | In Produktion |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
14,2445 € - 33,0644 € | In Produktion |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
18,3596 € - 20,2996 € | In Produktion |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
Edelstahl
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||||
10,8258 € - 11,9625 € | In Produktion |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Edelstahl
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
14,2445 € - 33,0644 € | In Produktion |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
29,9134 € - 33,0605 € | In Produktion |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
Edelstahl
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
10,8258 € - 11,9625 € | In Produktion |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Edelstahl
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
17,7265 € - 19,5928 € | In Produktion |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
Edelstahl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
1,0197 € - 3,9795 € | 432 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Baustahl
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,3081 € - 0,6798 € | In Produktion |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Baustahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,2542 € - 0,2542 € | 897 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Baustahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,3924 € - 0,8649 € | 2998 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.